You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Τεχνολογία σύνδεσης
  4. ecolink M12, η ασφαλής σύνδεση για τον αυτοματισμό εργοστασίων και τη βιομηχανία εργαλείων

ecolink M12, η ασφαλής σύνδεση για τον αυτοματισμό εργοστασίων και τη βιομηχανία εργαλείων

Από τον αυτοματισμό εργοστασίων μέχρι τη βιομηχανία εργαλείων

  • Η τεχνολογία σύνδεσης ανταποκρίνεται στο πρότυπο M12 (EN 61076)
  • Τέλεια στεγανοποίηση ακόμα και κατά την τοποθέτηση χωρίς εργαλεία
  • Ο μόνιμος μηχανικός αναστολέας προστατεύει τον στεγανοποιητικό δακτύλιο από καταστροφή
  • Μόνιμη προστασία έναντι κραδασμών με περίγραμμα πριονωτών δοντιών
  • Ευδιάκριτες λυχνίες LED ακόμα και σε υψηλή πρόσπτωση φωτός

ecolink M12 για απαιτητικές εφαρμογές
Οι περισσότερες εφαρμογές απαιτούν ειδικές λύσεις. Μόνο οι ασφαλείς διαδικασίες παραγωγής και η άψογη τοποθέτηση οδηγούν μακροπρόθεσμα σε επιτυχία.
Ο ενσωματωμένος μόνιμος αναστολέας προστατεύει τον στεγανοποιητικό δακτύλιο από καταστροφή λόγω υπερβολικής σύσφιξης του παξιμαδιού. Η τοποθέτηση και αφαίρεση πραγματοποιούνται χωρίς βοηθήματα.
Η ασφάλεια κραδασμών ασύμμετρης λειτουργίας συγκρατεί το ρακόρ στη θέση του και εγγυάται έτσι τέλεια και μόνιμη στεγανοποίηση.
Τα υψηλής ποιότητας υλικά ειδικά προσαρμοσμένα στην εφαρμογή και η εντατική επιτήρηση κατά τη διάρκεια και μετά την παραγωγή εγγυώνται το μέγιστο επίπεδο ποιότητας.