You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Συστήματα επιτήρησης κατάστασης
  4. Λογισμικό για ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης VSE και αισθητήρες κραδασμών VN

Λογισμικό για ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης VSE και αισθητήρες κραδασμών VN

Νέο λογισμικό παραμετροποίησης με ένδειξη δεδομένων

  • Ένδειξη των δεδομένων μέτρησης σε διάφορους τύπους διαγραμμάτων
  • Σύγκριση τιμών μέτρησης διαφόρων πηγών δεδομένων σε ένα διάγραμμα
  • Ένδειξη των ακατέργαστων δεδομένων των δυναμικών καναλιών ενός VSE
  • Υποβοηθούμενη δημιουργία εργασιών επιτήρησης (σύνολα παραμέτρων)
  • Δομημένη διαχείριση των συσκευών και δεδομένων σε ένα δεντροδιάγραμμα

Παραμετροποίηση
Μέσω του νέου λογισμικού παραμετροποίησης VES004 πραγματοποιείται η παραμετροποίηση του ηλεκτρονικού συστήματος διάγνωσης VSE. Με το λογισμικό είναι δυνατή η δημιουργία ενός δεντροδιαγράμματος, στο οποίο ενσωματώνονται οι συσκευές και αισθητήρες. Έτσι ο χρήστης διαμορφώνει μόνος του τη δομή εργοστασίων, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων.
Η δημιουργία των συνόλων παραμέτρων υποστηρίζεται από βοηθητικά προγράμματα, για να διευκολυνθεί ο ορισμός των εργασιών για την επιτήρηση κραδασμών και διεργασιών.
Απλές εργασίες επιτήρησης μπορούν να οριστούν χωρίς σχεδόν καθόλου τεχνικές γνώσεις και να ρυθμιστούν στο ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης. Η διαχείριση των δεδομένων όπως το ιστορικό των συνόλων παραμέτρων, των δεδομένων μέτρησης, των καταγραφών και των αρχείων ιστορικού πραγματοποιείται επίσης με βάση το δεντροδιάγραμμα που ορίζεται στο έργο.