- Νέα προϊόντα
- Επιτήρηση κατάστασης
- Ευέλικτος καταγραφέας δεδομένων για τιμές κραδασμών και διεργασιών
Ευέλικτος καταγραφέας δεδομένων για τιμές κραδασμών και διεργασιών
Διευρυμένες λειτουργίες για την παραμετροποίηση 6 εισόδων
- Επιλεκτικά IEPE, αισθητήρας κραδασμών τύπου VSA ή 4...20 mA και στα 4 δυναμικά κανάλια
- 2 αναλογικές είσοδοι για αισθητήρες (4...20 mA/παλμοί)
- Συλλογή και επιτήρηση διαφόρων αναλογικών δεδομένων διεργασίας
- Μεγάλη εσωτερική μνήμη ιστορικού
Ισχυρό ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης
Από την έκδοση υλικολογισμικού 11 επιτρέπεται χάρη στην ευέλικτη διαμόρφωση των 4 δυναμικών εισόδων η σύνδεση περισσότερων ειδών αισθητήρων και η συνεχής αξιολόγησή τους. Πρόκειται κατ' επιλογή για αισθητήρες κραδασμών τύπου VSA, IEPE και αισθητήρες διεργασίας με μία έξοδο 4...20 mA. Δύο επιπλέον αναλογικές είσοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση πρόσθετων αισθητήρων διεργασίας, όπως στροφών ή θερμοκρασίας.
Αυτό παρέχει διάφορες δυνατότητες για την επιτήρηση μηχανημάτων και διεργασιών. Η ενσωματωμένη μνήμη ιστορικού FIFO με έως 600.000 τιμές επιτρέπει την εύκολη σύγκριση και ευδιάκριτη παρακολούθηση τάσεων.
Εύκολη δικτύωση
Η σύνδεση των συσκευών στο εταιρικό δίκτυο μέσω της διασύνδεσης Ethernet με το λογισμικό OPC Server τύπου VOS επιτρέπει την άνετη ενσωμάτωση των τιμών κραδασμών και διεργασιών σε υπερκείμενα συστήματα (όπως SCADA ή MES).