You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Συστήματα επιτήρησης κατάστασης
  4. Επιτήρηση κραδασμών – εύκολα και έξυπνα

Επιτήρηση κραδασμών – εύκολα και έξυπνα

Παραπάνω από απλή επιτήρηση κραδασμών κατά ISO 10816

  • 2 χαρακτηριστικές τιμές κραδασμών, όπως συνολικοί κραδασμοί και επιτάχυνση ή κρουστικοί παλμοί και θόρυβοι εδράνων
  • Ελεύθερα διαμορφώσιμες ζώνες συχνοτήτων, π.χ. για επιτήρηση κατά ISO 10816
  • Δυνατότητα σύνδεσης επιπλέον μεγέθους μέτρησης όπως θερμοκρασία (4...20 mA)
  • Ενσωματωμένη μνήμη ιστορικού με ρολόι πραγματικού χρόνου και καταγραφέα δεδομένων και Trending

Συμπαγής αισθητήρας κραδασμών
Ειδικά για βοηθητικά συγκροτήματα (όπως κινητήρες, ανεμιστήρες, αντλίες), των οποίων οι κραδασμοί επιτηρούνται συχνά μόνο με το χέρι ή καθόλου, η ifm electronic προσφέρει τώρα μια απλή και ενδιαφέρουσα εναλλακτική.
Το νεότερο μέλος της συμπαγούς κατασκευαστικής σειράς VN, VNB211 επιτηρεί online την κατάσταση συνολικών κραδασμών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων κατά ISO 10816 και τις επιταχύνσεις που παρουσιάζονται (κατάσταση παράδοσης). Ως τιμή διεργασίας που μπορεί να συνδεθεί επιπλέον, μπορεί εκτός από τους κραδασμούς μηχανήματος να μετρηθεί και να επιτηρηθεί επίσης και η θερμοκρασία ως αναλογικό σήμα. Οι παράμετροι και οι οριακές τιμές μπορούν να διαμορφωθούν με τη βοήθεια μπουτόν επαφής. Αλλαγές στην κατάσταση παράδοσης (αρχική παραμετροποίηση) γίνονται μέσω του λογισμικού υπολογιστή VES004.