You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Νέα προϊόντα
  2. Συστήματα οχημάτων
  3. Ρολόι πραγματικού χρόνου για οχήματα

Ρολόι πραγματικού χρόνου για οχήματα

Ρολόι πραγματικού χρόνου με CAN

  • Μικρού μεγέθους περίβλημα ρελέ οχημάτων
  • Με CAN για επικοινωνία με τον ελεγκτή
  • Ενσωματωμένη έξοδος συναγερμού
  • Με προκαθορισμένες υπορουτίνες CODESYS για εύκολη ενσωμάτωση
  • Στιβαρή σχεδίαση για εφαρμογές οχημάτων

Μέτρηση σε πραγματικό χρόνο για οχήματα
Η ακριβής μέτρηση του χρόνου συστήματος είναι μια σημαντική λειτουργία σε πολλές εφαρμογές οχημάτων. Μολονότι αυτή η λειτουργία στις μεγάλες και πολύπλοκες μηχανές πραγματοποιείται από την κεντρική οθόνη, μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει οικονομική λύση για εφαρμογές σε μικρές μηχανές.
Με το μικρού μεγέθους περίβλημά του, το ρολόι πραγματικού χρόνου CANrtc παρέχει αυτή τη λειτουργία. Οι παράμετροί του μπορούν να ρυθμιστούν μέσω του δικτύου CAN, ενώ παρέχει την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία. Μέσω της ενσωματωμένης εξόδου συναγερμού, μπορεί να εκτελέσει λειτουργίες όπως πχ την εκκίνηση του ελεγκτή της μηχανής. Για το CANrtc, υπάρχει διαθέσιμη βιβλιοθήκη για το λογισμικό CODESYS, συμβατή με το IEC61131-3. Ετσι είναι ιδιαίτερα εύκολη η γρήγορη προσθήκη του στο λογισμικό της εφαρμογής.

Λειτουργίες και πλεονεκτήματα
Το μικρού μεγέθους ρολόι πραγματικού χρόνου είναι το ιδανικό πρόσθετο στοιχείο για συστήματα ελέγχου και μικρές μηχανές αλλά και πολύπλοκους ελεγκτές και μεγάλες μηχανές.

Μηχανική σχεδίαση
Το μικρού μεγέθους περίβλημα διαθέτει μαχαιρωτές ακίδες κατά ISO 7588 που παρέχουν όλες τις απαραίτητες συνδέσεις. Αυτές είναι εύκολες στο χειρισμό και υπάρχουν διαθέσιμοι κονέκτορες παγκοσμίως. Το CANrtc μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε περιοχές εκτεθειμένες σε πιτσιλίσματα νερού
λόγω του υψηλού βαθού προστασίας, εάν τοποθετηθεί σε συνδυασμό με το BasicRelay CR0421 και το αντίστοιχο κάλυμμα.

Πανίσχυρα ηλεκτρονικά
Τα ηλεκτρονικά είναι βελτιστοποιημένα για την εφαρμογή. Η ενσωματωμένη μπαταρία μπορεί να εξομαλύνει οποιαδήποτε διακύμανση τάσης αξιόπιστα. Η έξοδος συναγερμού, που είναι ελεύθερα ρυθμιζόμενη, μπορεί να ενεργοποιήσει ένα συνδεδεμένο καταναλωτή ή τα ηλεκτρονικά του συστήματος.

Προγραμματιζόμενο κατά IEC 61131-3
Το λογισμικό CODESYS επιτρέπει την ξεκάθαρη και εύκολη δημιουργία του λογισμικού της εφαρμογής για τον χρήστη. Για το CANrtc διατίθεται βιβλιοθήκη με τις απαραίτητες λειτουργίες για την παραμετροποίηση και την επικοινωνία. Οι παράμετροι μπορούν να ρυθμιστούν και να διαβαστούν από το πρόγραμμα του
χρήστη. Τα δεδομένα RTC είναι διαθέσιμα και για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, μέσω του δικτύου CAN.