MultiViewBox: εως και 4 εικόνες κάμερας σε μια οθόνη
Κατάλληλες εικόνες βίντεο για κάθε κατάσταση.
Το multi-view box είναι σχεδιασμένο για χρήση σε οχήματα σε σκληρές συνθήκες εργασίας. Διαθέτει 4 εισόδους κάμερας. Ανάλογα με τις απαιτήσεις, 1, 2 ή 4 εικόνες κάμερας μπορούν να επιλεχθούν ταυτόχρονα με διαφορετικές διατάξεις μέσω μίας εισόδου ελέγχου. Για παράδειγμα: Cam1 όταν κινείται μπροστά Cam2 και 3 όταν κινείται πίσω. Στην πανοραμική λειτουργία, 4 εικόνες από κάμερες μπορούν να συνδυαστούν για θέαση 360°. Συνολικά 9 διαφορετικές καταστάσεις λειτουργίας προβολής διαθέσιμες για το χρήστη.
Αναλογικό βίντεο εξόδου
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οθόνη η διαλογική οθόνη PDM360 με αναλογική είσοδο βίντεο, που είναι επίσης κατάλληλη για οχήματα, ή μια οποιαδήποτε οθόνη με βίντεο είσοδο PAL.