You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Συστήματα οχημάτων
  4. Ασύρματη επικοινωνία για οχήματα

Ασύρματη επικοινωνία για οχήματα

CANwireless: wifi και Bluetooth για δίκτυο CAN

  • Σύνδεση Wifi / Bluetooth για οχήματα
  • Σύνδεση, προγραμματισμός, συντήρηση και διάγνωση μηχανών - χωρίς καλώδια
  • Υποστηρίζει τα: MaintenanceTool, CODESYS και Service-Tool
  • Καταστάσεις λειτουργίας “Infrastructure” και “Access Point”
  • Mικρού μεγέθους και στιβαρής σχεδίασης

Ασύρματη διασύνδεση για οχήματα
Χρησιμοποιώντας τις τελευταίες τεχνολογίες, όπως wifi στα 2.4 GHz και 5 GHz καθώς και Bluetooth, μπορούν να υλοποιηθούν πολλοί τρόποι ασύρματης σύνδεσης της μηχανής. Το CANwireless επιτρέπει την απευθείας ασύρματη σύνδεση στη μηχανή, από τα υπάρχοντα εργαλεία της ifm, για συστήματα ελέγχου οχημάτων όπως CODESYS ή το MaintenanceTool. Επιπρόσθετα στην σύνδεση μεταξύ Η/Υ ή όχημα και τερματική συσκευή, οι μηχανές μπορούν να συνδεθούν και μεταξύ τους. Με τη χρήση του CANwireless, οι μηχανές μπορούν να ανταλλάξουν πληροφορίες και να συνεργαστούν.
Κατά συνέπεια η συσκευή υποστηρίζει τις τεχνολογίες της Βιομηχανίας 4.0 και IoT (Internet of Things) και καθιστά τις μηχανές πιό εφυείς.

Λειτουργία και χαρακτηριστικά
Το CANwireless επιτρέπει την ασύρματη σύνδεση στο δίκτυο CAN οχήματος ή μηχανής. Με τις δυο βασικές καταστάσεις λειτουργίας “Infrastructure” και “Mini Access Point”, η συσκευή μπορεί να υλοποιήσει συνδέσεις με διαφορετικούς τρόπους.

Κατάσταση λειτουργίας “wifi Infrastructure”
Με την κατάσταση λειτουργίας “Infrastructure”, το CANwireless διαμορφώνεται για να συνδεθεί σε υπάρχουσα δομή wifi. Όταν συνδεθεί στο δίκτυο, η συσκευή μπορεί αυτόματα να συνδεθεί σε άλλο συμμετέχοντα στο δίκτυο (πελάτης) ή να ακούσει εισερχόμενες αιτήσεις σύνδεσης (εξυπηρετητής).
Δεδομένα δικτύου CAN μπορούν να ανταλλάσσονται με άλλους συμμετέχοντες στο δίκτυο.

Κατάσταση λειτουργίας “wifi Mini Access Point”
Το CANwireless διαμορφώνεται ως μίνι wifi access point, δημιουργεί το δικό του wifi δίκτυο, στο οποίο μπορούν να συνδεθούν άλλες συσκευές, πχ άλλες συσκευές CANwireless, Η/Υ, έξυπνα κινητά ή και τάμπλετ. Στην κατάσταση λειτουργίας “Infrastructure”, η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και ως πελάτης και ως εξυπηρετητής στο δικό της δίκτυο. Τα δεδομένα στο δίκτυο CAN bus της μίνι AP συσκευής, διαμοιράζονται με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στο δίκτυο.

Γέφυρα CAN σε CAN
Οι καταστάσεις λειτουργίας “wifi Infrastructure”, “wifi Mini Access Point” ή “Bluetooth”, επιπλέον υποστηρίζουν μια ασύρματη γέφυρα δικτύου CAN μεταξύ μερικών CANwireless συσκευών.

Ασύρματη διάγνωση και εντοπισμός σφαλμάτων
Εργαλεία όπως το CODESYS V2.3 και το maintenance tool, επιτρέπουν τη χρήση του CANwireless ως διασύνδεση με τη μηχανή.

CAN σε wifi / Bluetooth φίλτρο
Εαν απαιτηθεί, οι συσκευές CANwireless μπορούν να φιλτράρουν τα ασύρματα δεδομένα. Ετσι μειώνεται ο όγκος των δεδομένων και αυξάνεται η λειτουργική αξιοπιστία.