You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Συστήματα οχημάτων
  4. Διαμορφώσιμο μικρό σύστημα ελέγχου με εξόδους ρελέ υψηλής έντασης

Διαμορφώσιμο μικρό σύστημα ελέγχου με εξόδους ρελέ υψηλής έντασης

Διαχείριση ισχύος σε κινητά μηχανήματα εργασίας

  • Αποδοτικές, ασφαλείς έξοδοι ρελέ με λειτουργία διάγνωσης
  • Σύνδεση αισθητήρων και ενεργοποιητών χωρίς επιπλέον εξωτερική καλωδίωση
  • Αποδοτικές διασυνδέσεις CAN για πολύπλευρες εργασίες επικοινωνίας
  • Εύκολη τοποθέτηση με το προσαρμοσμένο μηχανικό σύστημα ecomatmobile Basic
  • Ελεύθερος προγραμματισμός κατά IEC 61131-3 με CODESYS

ecomatmobileBasic
Σε πολλές μικρές και συμπαγείς κινητές εφαρμογές αυξάνονται οι απαιτήσεις προς τα συστήματα ελέγχου. Τα μικρά διαμορφώσιμα συστήματα ελέγχου χαμηλού κόστους είναι περιζήτητα.
Η ifm προσφέρει το ecomatmobileBasic, που αποτελείται από τα προσαρμοσμένα μεταξύ τους στοιχεία BasicRelais, BasicController και BasicDisplay.
Αυτή η σειρά προϊόντων BasicController συμπληρώνεται τώρα από το ρελέ BasicController. Ξεχωρίζει με τις έξι ασφαλείας εξόδους ισχύος ρελέ με δυνατότητα διάγνωσης για την τροφοδοσία καταναλωτών υψηλής έντασης σε κινητά μηχανήματα. Επιπλέον διαθέτει πολυλειτουργικές και διαμορφώσιμες μέσω του λογισμικού εφαρμογής ψηφιακές και αναλογικές εισόδους.
Το ρελέ BasicController μπορεί να προγραμματιστεί ελεύθερα μέσω του συμβατού με IEC61131-3 λογισμικού CODESYS.