You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Τεχνολογία ασφαλείας
  4. Επιτηρητής ταχύτητας ασφαλείας με συνήθεις αισθητήρες ως παλμοδότες

Επιτηρητής ταχύτητας ασφαλείας με συνήθεις αισθητήρες ως παλμοδότες

Ασφαλής επιτήρηση μείωσης ταχύτητας

  • Εύκολη παραμετροποίηση μέσω περιστροφικού διακόπτη
  • Για οποιοδήποτε δίσκο έκκεντρων στόχων, χωρίς περιορισμούς
  • Οι λειτουργίες επιτήρησης μπορούν να ενεργοποιηθούν / απενεργοποιηθούν
  • Αξιόπιστη λειτουργία ακόμα και σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, έως -40 °C
  • Πλάτος περιβλήματος μόλις 25 mm

Εφαρμογές
Ο επιτηρητής ταχύτητας ασφαλείας DU110S έχει εξελιχθεί ειδικά για εφαρμογές ασφαλείας επιτήρησης ελάχιστης ταχύτητας περιστροφής , πχ ολίσθησης ή ιμάντα τύπου V.
Τυπική εφαρμογή είναι ο βιομηχανικός εξοπλισμός θερμικής επεξεργασίας, κατάEN 746-2. Εδώ, απαιτείται η επιτήρηση ασφαλείας του εναλλάκτη αέρα. Για να το επιτύχουμε αυτό, επιτηρούμε την ταχύτητα περιστροφής των ανεμιστήρων.

Ειδικά χαρακτηριστικά
Ο επιτηρητής ταχύτητας είναι πιστοποιημένος κατά EN 62061 / SIL 3 και EN ISO 13849-1 κατ. 4 / PL e – ακόμα και με χρήση κοινών αισθητήρων (όχι ασφαλείας) ως παλμοδότες.
Όταν ενεργοποιείται η έξοδος ασφαλείας, μπορεί να επανέλθει είτε χειροκίνητα, είτε αυτόματα.