You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Τεχνολογία ασφαλείας
  4. Ασφαλής μονάδα εισόδου AS-i ειδικά για εφαρμογές οπτικών πλεγμάτων ασφαλείας

Ασφαλής μονάδα εισόδου AS-i ειδικά για εφαρμογές οπτικών πλεγμάτων ασφαλείας

Με λειτουργία σήματος: Μονάδα AS-i για Safety at Work

  • Βελτιστοποιημένη αντιστοίχιση υποδοχών M12 για εφαρμογές οπτικών πλεγμάτων ασφαλείας
  • Λυχνία σίγασης ελεγχόμενη
  • Γρήγορη τοποθέτηση, με ακρίβεια και ευελιξία
  • Δυνατότητα τροφοδοσίας του οπτικού πλέγματος ασφαλείας από το AS-i
  • Υψηλή ασφάλεια με πιστοποίηση κατά EN 62061/SIL3 και EN ISO 13849-1/ PL e

Μονάδα για οπτικό πλέγμα ασφαλείας
Με αυτήν τη νέα, ασφαλή μονάδα εισόδου τα οπτικά πλέγματα ασφαλείας και άλλοι αισθητήρες ασφαλείας μπορούν να συνδεθούν με ηλεκτρονικές εξόδους OSSD στο AS-i Safety at Work.

Ενεργοποίηση λυχνίας σίγασης
Οι ενσωματωμένες έξοδοι επιτρέπουν τη σύνδεση δύο λυχνιών σηματοδότησης.

Γρήγορη τοποθέτηση χωρίς εργαλεία
Το καταξιωμένο σύστημα γρήγορης τοποθέτησης αποτρέπει σφάλματα καλωδίωσης. Για πομπούς, δέκτες και τις δύο εξόδους σημάτων διατίθεται από μία υποδοχή σύνδεσης M12.

Δύο εναλλακτικές για την τροφοδοσία τάσης
Ανάλογα με την έκδοση η τροφοδοσία τάσης του οπτικού πλέγματος ασφαλείας και των λυχνιών σηματοδότησης πραγματοποιείται πλήρως από το AS-i ή μια εξωτερική βοηθητική πηγή ενέργειας.