You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Νέα προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Σύστημα αξιολόγησης παλμών με οθόνη αφής

Σύστημα αξιολόγησης παλμών με οθόνη αφής

Πολυλειτουργική οθόνη: ταχύτητα, χρόνος, μετρητής

  • Ξεκάθαρη ευανάγνωστη οθόνη ενδείξεων
  • 4 έξοδοι μεταγωγής και / ή αναλογική έξοδος (V ή mA)
  • Συχνότητα εισόδου 250 kHz
  • Είσοδοι PNP, NPN ή NAMUR
  • Οθόνη αφής και ευανάγνωστες ενδείξεις για εύκολο χειρισμό

Πολύπλευρη αξιολόγηση παλμών
Η πολυλειτουργική οθόνη χρησιμοποιείται για την απεικόνιση διαφόρων μετρούμενων τιμών σε βιομηχανικούς αυτοματισμούς. Χρησιμοποιεί την αρχή της μέτρησης διαστημάτων για την επεξεργασία εισερχόμενων παλμών. Με τον ενσωματωμένο συντελεστή αλλαγής κλίμακας μπορεί να υπολογίσει, απεικονίσει και μετατρέψει σε αναλογικό σήμα, ταχύτητα (περιστροφής), χρόνο επεξεργασίας κ.α. Η συσκευή μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως μετρητής ή βιομηχανικό χρονόμετρο.

Υψηλή απόδοση
Οι πέντε διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας, οι προαιρετικές έξοδοι (αναλογική και μεταγωγής), καθώς και η βολική οθόνη ενδείξεων καθιστούν αυτό το πολυλειτουργικό σύστημα αξιολόγησης κατάλληλο για πληθώρα εφαρμογών σε βιομηχανικούς αυτοματισμούς.