You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Αισθητήρες ελέγχου κίνησης
  4. Σύστημα αξιολόγησης και οθόνη ενδείξεων για αναλογικά σήματα

Σύστημα αξιολόγησης και οθόνη ενδείξεων για αναλογικά σήματα

Αποκεντρωμένη οθόνη, προεπεξεργασία και μετατροπή αναλογικών σημάτων

  • Μίνι οθόνη επιτήρησης τιμών
  • Ευανάγνωστη οθόνη ενδείξεων με δυνατότητα αλλογής χρώματος κόκκινο / πράσινο
  • Συμπαγής σχεδίαση με βαθμό προστασίας IP67
  • Παραμετροποίηση μέσω IO-Link
  • Μετατροπή αναλογικών μετρούμενων σημάτων σε επικοινωνία IO-Link

Αναλογικά σήματα με μία ματιά
Απλά παρεμβάλλουμε την μικρού μεγέθους συσκευή μεταξύ των κονεκτόρων του καλωδίου και του αισθητήρα (4...20 mA). Απεικονίζει τοπικά τις μετρούμενες τιμές. Ο χρήστης μπορεί να ορίσει ένα σημείο μεταγωγής ή το όριο αλλαγής της κατάστασης του τρανζίστορ εξόδου. Η αλλαγή του χρώματος της οθόνης (κόκκινο / πράσινο) απεικονίζει αυτό το όριο με ξεκάθαρο τρόπο. Κρίσιμες καταστάσεις διεργασίας ή προβλήματα λειτουργίας σηματοδοτούνται αξιόπιστα.

Μεταδότης για Industry 4.0
Ενα ειδικό χαρακτηριστικό είναι η μετατροπή του σήματος: μετατρέπει τα αναλογικά σήματα σε ψηφιακά σήματα IO-Link. Σήμερα αυτό είναι απαραίτητο σχεδόν σε όλα τις μοντέρνες βιομηχανικές και Industry 4.0 εφαρμογές.