You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Νέα προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Ανθεκτικοί αισθητήρες ταχύτητας περιστροφής

Ανθεκτικοί αισθητήρες ταχύτητας περιστροφής

Αισθητήρας και σύστημα αξιολόγησης σε μία συσκευή. Και με έγκριση ATEX

  • Ιδανικό σε συνδυασμό με PLC
  • Με δυνατότητα χωνευτής τοποθέτησης
  • Ευέλικτη τροφοδοσία τάσης (20...250 AC/DC)
  • Έγκριση ATEX, ομάδα II, κατηγορία 3D

Συμπαγής συσκευή επιτήρησης στροφών
Οι νέοι αισθητήρες ταχύτητας περιστροφής είναι η συμπαγής λύση για την επιτήρηση στροφών, καθώς το ηλεκτρονικό σύστημα αξιολόγησης είναι ήδη ενσωματωμένο μέσα στο περίβλημα του αισθητήρα. Η ρύθμιση της οριακής τιμής στροφών, με βάση την οποία ενεργοποιείται η έξοδος, πραγματοποιείται μέσω ποτενσιόμετρου. Επιτηρούνται τόσο οι περιστροφικές, όσο και οι γραμμικές κινήσεις ως προς την υπέρβαση των ονομαστικών τιμών προς τα πάνω ή προς τα κάτω, καθώς και για τυχόν μπλοκάρισμα. Αυτοί οι νέοι αισθητήρες είναι βελτιωμένοι σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά, καθώς διαθέτουν ανθεκτικό μεταλλικό περίβλημα για χωνευτή τοποθέτηση. Δεν απαιτείται πρόσθετο κάλυμμα προστασίας από πρόσκρουση. Επιπλέον διατίθεται μια ειδική έκδοση με έγκριση ATEX.

Εφαρμογές
Ιδίως στον τομέα της τεχνολογίας μεταφοράς, οι συμπαγείς αισθητήρες ταχύτητας περιστροφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πλήθος εφαρμογών, για παράδειγμα για την επιτήρηση μηχανισμών προώθησης ιμάντα ή ανυψωτήρων κάδων. Στην περίπτωση αυτή χρησιμεύουν κατά κανόνα στην επιτήρηση της μείωσης της ονομαστικής τιμής κάτω από το όριο ή τυχόν μπλοκαρίσματος/ακινητοποίησης.

Πλεονεκτήματα
Οι αισθητήρες ταχύτητας περιστροφής αναλαμβάνουν την πλήρη επιτήρηση στροφών, καθώς το ηλεκτρονικό σύστημα αξιολόγησης και ο αισθητήρας είναι ενσωματωμένα σε μία συσκευή. Το σημείο μεταγωγής ρυθμίζεται μέσω ποτενσιόμετρου πολλών περιστροφών. Η υστέρηση και ο χρόνος καθυστέρησης εκκίνησης είναι σταθερά ρυθμισμένα.

Τρόπος λειτουργίας
Ο ενσωματωμένος αισθητήρας ενεργοποιείται από τη διέλευση έκκεντρων ή άλλων μεταλλικών στοιχείων μεταγωγής. Το σύστημα αξιολόγησης υπολογίζει από τη χρονική απόσταση των ενεργοποιήσεων την περιοδική διάρκεια ή/και τη συχνότητα (πραγματική τιμή στροφών) και συγκρίνει τα δεδομένα αυτά με το ρυθμισμένο σημείο μεταγωγής (ονομαστική τιμή). Η διασύνδεση της εξόδου πραγματοποιείται κατά τη χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης και όταν οι στροφές υπερβαίνουν τη ρυθμισμένη τιμή ενεργοποίησης. Μια LED υποδεικνύει τη μείωση των ονομαστικών στροφών κάτω από το όριο και την απενεργοποίηση της εξόδου.