1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Αισθητήρες ελέγχου κίνησης
  4. Ενισχυτής μεταγωγής για μετατροπή σημάτων αισθητήρων σε ΑC κυκλώματα

Ενισχυτής μεταγωγής για μετατροπή σημάτων αισθητήρων σε ΑC κυκλώματα

Ο αισθητήρας ενεργοποιεί ρελέ

  • Ενσωματωμένο τροφοδοτικό με μεγάλο εύρος τάσης
  • Μικρό μέγεθος, απαιτεί ελάχιστο χώρο
  • Αποσπώμενες κλέμες με βίδα, για εύκολη σύνδεση
  • Επιλογέας αισθητήρα PNP ή NPN
  • Σχεδίαση ενός ή δύο καναλιών

Με ρελέ για μεγάλα φορτία
Η έξοδος τρανζίστορ ενός τυπικού αισθητήρα είναι σχεδιασμένη για μικρά φορτία ρεύματος. Αν ο χρήστης θέλει να οδηγήσει υψηλότερα φορτία ρεύματος ή ακόμα και εναλλασσόμενο, πρέπει να χρησιμοποιήσει ενισχυτή μεταγωγής. 
Ο συγκεκριμένος ενισχυτής χρησιμοποιεί το σήμα του αισθητήρα για τον έλεγχο ενός ρελέ εξόδου.

Ευέλικτος, μικρού μεγέθους
H ifm παρέχει ενισχυτές μεταγωγής ενός ή δύο καναλιών. Διαθέτουν ενσωματωμένο τροφοδοτικό με μεγάλο εύρος τάσης (110...240 V AC) για την τροφοδοσία των συνδεδεμένων αισθητήρων (24 V DC). Οι νέοι ενισχυτές μεταγωγής διακρίνονται από λεπτό σχεδιασμό τους και απαιτούν λίγο χώρο στον πίνακα ελέγχου.