1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Αισθητήρας θερμοκρασίας με δαχτυλίδια ρύθμισης

Αισθητήρας θερμοκρασίας με δαχτυλίδια ρύθμισης

Αισθητήρας θερμοκρασίας με εύκολη μηχανική ρύθμιση

  • Εύρος μέτρησης -25...140 °C
  • Δύο έξοδοι μεταγωγής
  • Εύκολη ρύθμιση μέσω δύο ευανάγνωστων δαχτυλιδιών
  • Μηχανικό κλείδωμα για αποφυγή λάθους ρύθμισης
  • Ακρίβεια: ± 3 K

Βολική και αξιόπιστη ρύθμιση
Οι αισθητήρες θερμοκρασίας σειράς ΤΚ είναι αισθητήρες για την επιτήρηση υγρών και αερίων, με σημεία ενεργοποίησης τα οποία μπορούν να ρυθμιστούν μέσω δύο ακτινικών ρυθμιστικών δακτυλιδιών. Όπου χρειάζεται μία εύκολη λύση, οι αισθητήρες σειράς TK αποτελούν μια πραγματική εναλλακτική λύση. Δεν χρειάζονται πολύπλοκη παραμετροποίηση μέσω λογισμικού. Η επιθυμητή θερμοκρασία ρυθμίζεται μέσων των ευανάγνωστων δαχτυλιδιών ρύθμισης, χωρίς να χρειάζεται να προηγηθεί εγκατάσταση ή τροφοδοσία του αισθητήρα. Επιπρόσθετα, η κατάσταση μεταγωγής απεικονίζεται με ευδιάκριτα LED.

Εκδόσεις
Οι αισθητήρες μπορεί να διαθέτουν ξεχωριστή ρύθμιση απενεργοποίησης και ενεργοποίησης (TK6xxx) ή δύο σημεία μεταγωγής με σταθερή υστέρηση (TK7xxx). Οι αισθητήρες θερμοκρασίας σειράς ΤΚ αποτελούν τη βέλτιστη επιλογή για ταχεία και εύκολη χρήση.