1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Η μέτρηση της απόλυτης πίεσης είναι τώρα εφικτή

Η μέτρηση της απόλυτης πίεσης είναι τώρα εφικτή

Νέοι μεταδότες απόλυτης πίεσης PT με διάφορες περιοχές μέτρησης

  • Περιοχή μέτρησης 0...1/1,6/4/10 bar, απόλυτη τιμή και αναλογική έξοδος 4...20 mA
  • Ανθεκτική κεφαλή μέτρησης από ανοξείδωτο χάλυβα
  • Συμπαγής κατασκευή με σύνδεση διεργασίας G 1/4
  • Ακρίβεια μέτρησης < 0,8 %, ακρίβεια επανάληψης < 0,1 %
  • Απλή σύνδεση μέσω κονέκτορα M12

Αισθητήρες απόλυτης πίεσης
Η ifm πρόσθεσε τώρα στην πλούσια γκάμα αισθητήρων πίεσης και αισθητήρες απόλυτης πίεσης. Η νέα κατασκευαστική σειρά PT05 με ανθεκτική μεταλλική κεφαλή μέτρησης, σύνδεση διεργασίας G 1/4, βύσμα M12 και αναλογική έξοδο διατίθεται στις διαδεδομένες περιοχές μέτρησης έως 10 bar.

Τρόπος λειτουργίας
Οι αισθητήρες απόλυτης πίεσης λειτουργούν ανεξάρτητα από την περιβάλλουσα ατμοσφαιρική πίεση και αυτό τους διαφοροποιεί από τους αισθητήρες σχετικής μέτρησης. Η μέτρηση δεν επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις ατμοσφαιρικής πίεσης που οφείλονται στις καιρικές συνθήκες και στο υψόμετρο. Αυτό αποτελεί συχνά καθοριστικό παράγοντα στις εφαρμογές κενού που απαιτούν ρύθμιση πίεσης ακριβείας. Οι αισθητήρες απόλυτης πίεσης δεν χρειάζονται εξαέρωση, επομένως αποκλείεται το ενδεχόμενο εσφαλμένης μέτρησης εξαιτίας ανεπαρκούς εξαέρωσης. Στην οικογένεια αισθητήρων πίεσης αυτές οι νέες συσκευές θεωρούνται οι "ειδικοί" για εργασίες με ιδιαίτερες απαιτήσεις.