1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Υγιεινού τύπου αισθητήρας στάθμης αρθρωτής σχεδίασης

Υγιεινού τύπου αισθητήρας στάθμης αρθρωτής σχεδίασης

Ανίχνευση μέσου με ακρίβεια και αξιοπιστία σε εφαρμογές υγιεινού τύπου

  • Προσαρμοζόμενη τοποθέτηση για βέλτιστη ρύθμιση στις απαιτήσεις της εγκατάστασης
  • Με σπείρωμα Aseptoflex Vario που δέχεται μεγάλο αριθμό από αντάπτορες
  • Ράβδοι μέτρησης μήκους 15...200 cm
  • Κατάλληλο για θερμοκρασία μέσου έως 150 °C

Ευέλικτος
Είτε σε μικρές δεξαμενές αποθήκευσης, είτε σε δεξαμενές αντιστάθμισης, είτε σε διαχωριστές ή ακόμη και σε διεργασίες πλήρωσης: δεν υπάρχουν περιορισμοί στις εφαρμογές του LR. Ακόμη και αντίξοες συνθήκες λειτουργίας, όπως πχ αφρός ή υψηλή θερμοκρασία, δεν επηρεάζουν την ακρίβεια της υπό ανίχνευση στάθμης.

Επιτυχημένος χάρις την αρθρωτή σχεδίαση
Οι ράβδοι μπορούν να γίνουν πιο κοντές ή να αντικατασταθούν εύκολα και απλά, με αποτέλεσμα την μείωση του απαιτούμενου στοκ. Το IO-Link απλά σημαίνει ότι η πολύπλοκη και δύσκολη παραμετροποίηση της συσκευής ανήκει πλέον στο παρελθόν.

Ανθεκτικά υλικά
Υλικά υψηλής ποιότητας, όπως PEEK και EPDM ως υλικά στεγάνωσης ή το υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι του περιβλήματος, είναι κατάλληλα για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό και αντιστέκονται και στις πιο αντίξοες συνθήκες λειτουργίας.