You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Συνεχής μέτρηση στάθμης πλήρωσης σε σκληρό περιβάλλον

Συνεχής μέτρηση στάθμης πλήρωσης σε σκληρό περιβάλλον

Αισθητήρας στάθμης πλήρωσης LR με νέα σχεδίαση και διευρυμένες λειτουργίες

  • Η προσαρμογή τοποθέτησης επιτρέπει την τοποθέτησης ανεξάρτητα από τη θέση
  • Θερμοκρασία μέσου έως 100 °C
  • Μια λειτουργία προσομοίωσης διευκολύνει τον έλεγχο του λογισμικού εγκατάστασης
  • Αυτόματη ανίχνευση του μήκους ράβδου
  • Μήκη ράβδου 15...200 cm

Εφαρμογή
Σκληρές συνθήκες περιβάλλοντος ή υψηλές θερμοκρασίες δεν επηρεάζουν τον LR2050. Και η τοποθέτηση σε συνθήκες έλλειψης χώρου ή η καταγραφή λαδιών με ομοαξονικό σωλήνα δεν αποτελεί πρόβλημα για τον LR.
Με την προσαρμογή τοποθέτησης και τη δομοστοιχειωτή σχεδίαση ο LR προσαρμόζεται ευέλικτα σε κάθε εφαρμογή.

Προσαρμογή για επιτυχία
Με τη δυνατότητα κοπής ή αντικατάστασης των ειδικών ράβδων, ο LR μειώνει την ανάγκη για διατήρηση αποθεμάτων και διευκολύνει την αντικατάσταση.

Άνετη ρύθμιση
Ήδη πριν από την τοποθέτηση ο χρήστης μπορεί να παραμετροποιήσει τον αισθητήρα με τη βοήθεια πλήκτρων ή μέσω IO-Link στον υπολογιστή. Η προσαρμογή τοποθέτησης πραγματοποιείται ενδεχομένως επιτόπου με το πάτημα ενός πλήκτρου.

Παρελκόμενα (ξεχωριστή παραγγελία):