1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Ο μοντέρνος κλασικός: Νέος αισθητήρας θερμοκρασίας TN

Ο μοντέρνος κλασικός: Νέος αισθητήρας θερμοκρασίας TN

Ακόμα μεγαλύτερη άνεση χειρισμού και βελτιωμένη απεικόνιση

  • Περιοχή μέτρησης -50...150 °C, χρόνος απόκρισης T05 / T09 = 1s / 3s
  • Ευδιάκριτη ένδειξη «καλών περιοχών»: προγραμματιζόμενη κόκκινη-πράσινη ένδειξη
  • Γρήγορος και εύκολος χειρισμός 3 πλήκτρων με μενού VDMA
  • Εκδόσεις με αναλογική έξοδο (4...20 mA / 0...10 V) ή έξοδο μεταγωγής (2 x PNP/NPN)
  • Απεικόνιση των καταστάσεων μεταγωγής μέσω ευδιάκριτων λυχνιών LED

Γρήγοροι και με υψηλή αντοχή
Οι συμπαγείς αισθητήρες θερμοκρασίες του τύπου TN ξεχωρίζουν χάρη στον εξαιρετικό χρόνο απόκρισης, τη μεγάλη αντοχή στην πίεση και την προσαρμοζόμενη σύνδεση διεργασίας. Οι αισθητήρες ανταποκρίνονται αξιόπιστα σε εφαρμογές με θερμοκρασίες έως 150 °C και υψηλά φορτία πίεσης έως 300bar. Η περιοχή μέτρησης μπορεί να διαβαθμιστεί ελεύθερα.

Αναβάθμιση του κλασικού μοντέλου
Νέος είναι ο εύκολος και γρήγορος χειρισμός με τρία πλήκτρα. Η ένδειξη μπορεί να αλλάξει από «κόκκινη» σε εναλλασσόμενη κόκκινη-πράσινη.
Έτσι επισημαίνονται οι καταστάσεις μεταγωγής ή δημιουργείται ένα ξεχωριστό χρωματικό παράθυρο. Η δυνατότητα περιστροφής της κεφαλής αισθητήρα επιτρέπει τέλεια ανάγνωση από κάθε θέση. Χάρη στην ανθεκτική στον χρόνο επιγραφή λέιζερ πάνω στο περίβλημα VA, οι συσκευές μπορούν να αναγνωριστούν ακόμα και μετά από πολλά χρόνια.