You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Αξιολόγηση θερμοκρασιών έως 600 °C: TR με νέα σχεδίαση

Αξιολόγηση θερμοκρασιών έως 600 °C: TR με νέα σχεδίαση

Βελτιωμένη μονάδα ένδειξης και αξιολόγησης για αισθητήρες Pt100 / Pt1000

  • Ευδιάκριτη ένδειξη «καλών περιοχών»: προγραμματιζόμενη κόκκινη-πράσινη ένδειξη
  • Γρήγορος και εύκολος χειρισμός 3 πλήκτρων με μενού VDMA
  • Απεικόνιση των καταστάσεων μεταγωγής μέσω ευδιάκριτων λυχνιών LED
  • Ευέλικτη τοποθέτηση χάρη στη δομοστοιχειωτή σχεδίαση
  • Εκδόσεις με αναλογική έξοδο (4...20 mA / 0...10 V) ή έξοδο μεταγωγής (2 x PNP/NPN)

Μία συσκευή για πολλούς αισθητήρες
Το ηλεκτρονικό σύστημα αξιολόγησης του τύπου TR είναι μια συσκευή ελέγχου και ένδειξης γενικής χρήσης για τη σύνδεση αισθητήρων PT100 / PT1000 (σειρά TT, TM και TS)

Αυτόματη αναγνώριση του αισθητήρα
Το ηλεκτρονικό σύστημα αναγνωρίζει αυτόματα αν οι αισθητήρες Pt100 ή Pt1000 είναι συνδεδεμένοι, ανεξάρτητα αν πρόκειται για κύκλωμα δύο, τριών ή τεσσάρων αγωγών.

Μεγάλη περιοχή μέτρησης
Η διευρυμένη περιοχή μέτρησης -100...600 °C εξυπηρετεί σχεδόν όλες τις απαιτήσεις θερμοκρασίας, μέτρησης και επιτήρησης στη βιομηχανία και τεχνολογία διεργασίας. Η ifm προσφέρει φυσικά και τους κατάλληλους αισθητήρες θερμοκρασίας.