You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Αισθητήρες θέσης
  4. Kόκκινου χρώματος φωτοκύτταρα πολύ μικρού μεγέθους

Kόκκινου χρώματος φωτοκύτταρα πολύ μικρού μεγέθους

Αυτό το μικροσκοπικό φωτοκύτταρο Ο8 είναι το επόμενο μεγάλο πράγμα!

  • Εξαιρετικά αξιόπιστη καταστολή φόντου
  • Εμβέλεια έως 80 mm ανεξάρτητη χρώματος στόχου
  • Ανίχνευση με ακρίβεια πολύ μικρών εξαρτημάτων
  • Αξιόπιστη ανίχνευση σκούρων ή γυαλιστερών επιφανειών
  • IO-Link για εξ' αποστάσεως παραμετροποίηση

Φωτοκύτταρο πολύ μικρού μεγέθους με μέγιστη ακρίβεια
Το νέο πανίσχυρο φωτοκύτταρο Ο8 είναι η βέλτιστη επιλογή για εφαρμογές όπου ο χώρος είναι πολύτιμος, όπως συναρμολόγηση και ρομποτική. Μπορεί να είναι μικρό, αλλά έχει εμβέλεια 80 mm ανεξάρτητη χρώματος και μορφής της υπό ανίχνευση επιφάνειας. Επιπλέον διαθέτει εξαιρετικά αξιόπιστη καταστολή φόντου μεγάλης ακριβείας, ακόμα και για την ανίχνευση πολύ μικρών, επίπεδων ή γυαλιστερών αντικειμένων. Το Ο8 αντιμετωπίζει αξιόπιστα συνεχώς μεταβαλλόμενα φόντα, πχ σε ρομποτικούς βραχίονες.

Αξιόπιστο και αποτελεσματικό χάρις το IO-Link
Μέσω IO-Link οι μεταβολές μπορούν να οριστούν στο κοντινότερο χιλιοστό. Δεν απαιτούνται πολύπλοκες ρυθμίσεις απόστασης του αισθητήρα από τον στόχο.
Οι νέοι αισθητήρες διατίθενται και με προρυθμισμένες εμβέλειες. Λόγω της αξιοπιστίας και της ακρίβειάς τους είναι πολύ πάνω του μέσου όρου των συμβατικών φωτοκυττάρων.