You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Αισθητήρες θέσης
  4. Συστήματα ανάδρασης για βάνες και ενεργοποιητές βανών

Συστήματα ανάδρασης για βάνες και ενεργοποιητές βανών

Αισθητήρας ανάδρασης βάνας με εύκολη καλωδίωση

  • Στιβαρό περίβλημα για μεγάλη διάρκεια ζωής
  • Ενσωματωμένη καλωδίωση πηνίου
  • Ετικέτα χαραγμένη με λέιζερ - μπορεί να διαβαστεί ακόμα και υγρή
  • Ευδιάκριτη ένδειξη κατάστασης
  • Ευρύχωρος θάλαμος ακροδεκτών για εύκολη πρόσβαση

Ανάδραση τερματικής θέσης για βάνες τετάρτου στροφής
Η συσκευή διαθέτει δύο επαγωγικούς αισθητήρες σε ένα συμπαγές και εγκιβωτισμένο περίβλημα με βαθμό προστασίας IP 67. Παρέχει έξοδο δύο τερματικές θέσεις. Διαθέτει σύνδεση για πηνίο, αντικαθιστώντας το απαιτούμενο επιπρόσθετο καλώδιο για το πηνίο της βάνας.

Γρήγορη και εύκολη καλωδίωση
Ο ενεργοποιητής διαθέτει ως προαιρετικό παρελκόμενο τυποποιημένο Μ20 x 1 στυπιοθλίπτη. Ο ευρύχωρος θάλαμος ακροδεκτών επιτρέπει την γρήγορη και εύκολη καλωδίωση. Επειδή το μπλοκ ακροδεκτών είναι αφαιρούμενο, δεν χρειάζεται καλωδίωση από την αρχή σε περίπτωση αντικατάστασης του αισθητήρα. Η έγκριση UL για το συγκεκριμένο προϊόν είναι σε εξέλιξη