You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Αισθητήρες θέσης
  4. Παρελκόμενα για αισθητήρες βανών

Παρελκόμενα για αισθητήρες βανών

Ανάδραση θέσης για χειροκίνητες βάνες τετάρτου στροφής

  • Κατάλληλα για βάνες με άνω φλάντζα ISO από F04 έως F10
  • Εύκολη εγκατάσταση σε χειροκίνητες και σφαιρικές βάνες
  • Ρυθμιζόμενα σε ύψος για μεγαλύτερη ευελιξία
  • Ανοξείδωτα παρελκόμενα για μεγάλη διάρκεια ζωής
  • Ιδανικά για επικίνδυνες περιοχές

Ανάδραση τερματικής θέσης για χειροκίνητες και σφαιρικές βάνες
Με αυτό το σετ τοποθέτησης, μπορείτε πολύ εύκολα να εξοπλίσετε τις χειροκίνητες βάνες σας με αισθητήρες και στόχους κατάδειξης. Ενας μεγάλος αριθμός από αισθητήρες και στόχους κατάδειξης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 80 x 30 mm διασύνδεση ενεργοποιητή κατά VDI /VDE 3845. Ολόκληρο το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -30 έως +80 °C. Με αυτό το σετ τοποθέτησης μπορείτε πολύ εύκολα να εξοπλίσετε τις χειροκίνητες βάνες σας με αισθητήρες και στόχους κατάδειξης. Ενας μεγάλος αριθμός από αισθητήρες και στόχους κατάδειξης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 80 x 30 mm διασύνδεση ενεργοποιητή κατά VDI /VDE 3845. Ολόκληρο το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -30 έως +80 °C.

Πολύπλευρο και ευέλικτο
Το άνω τμήμα είναι κατασκευασμένο από πολυαμίδιο Vestamid και επιτρέπει τη χρήση σε επικίνδυνες περιοχές. Το κάτω τμήμα ταιριάζει σε πολλές φλάντζες βανών κατά ISO (DIN EN ISO 5211) και συνδέεται στον άξονα της βάνας με προέκταση άξονα. Ανοξείδωτα εξαρτήματα διασφαλίζουν την αυξημένη διάρκεια ζωής.