You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Νέα προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Ανοξείδωτοι επαγωγικοί Kplus αισθητήρες για βιομηχανικούς αυτοματισμούς με συντελεστή διόρθωσης 1

Ανοξείδωτοι επαγωγικοί Kplus αισθητήρες για βιομηχανικούς αυτοματισμούς με συντελεστή διόρθωσης 1

Ίδια απόσταση ανίχνευσης για όλα τα μέταλλα

  • Ομοιόμορφη απόσταση ανίχνευσης για αξιόπιστη ανίχνευση σε όλα τα μέταλλα
  • Μικρού μεγέθους για χρήση σε περιορισμένους χώρους
  • Τεχνολογία αισθητήρα ανεπηρέαστη από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία για αποφυγή λανθασμένων ενεργοποιήσεων
  • Υψηλής ποιότητας περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι
  • Μεγάλη αξιοπιστία λόγω του υψηλού βαθμού προστασίας από IP 65 / IP 69K

Σταθερός συντελεστής διόρθωσης

Οι αισθητήρες ”Kplus“ έχουν την ίδια απόσταση ανίχνευσης για όλα τα μέταλλα. Για παράδειγμα είναι κατάλληλοι για ανίχνευση αλουμινίου, εκεί όπου οι συμβατικοί αισθητήρες εμφανίζουν σημαντικά μειωμένη απόσταση ανίχνευσης. Οι υψηλές συχνότητες μεταγωγής καταστούν δυνατή την επιτήρηση πολύ γρήγορων εναλλαγών κατάστασης. Το ανθεκτικό ανοξείδωτο περίβλημα επιτρέπει την αξιόπιστη χρήση σε εφαρμογές με λάδια και ψυκτικά υγρά. Το μεγάλο εύρος θερμοκρασίας καθώς και ο υψηλός βαθμός προστασίας καθιστούν καθολική τη χρήση των νέων αισθητήρων ”Kplus“.