You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Αισθητήρες θέσης
  4. Εξαιρετικά ανθεκτικοί αισθητήρες θέσης με μεταλλική ενεργή επιφάνεια πάχους 1 mm

Εξαιρετικά ανθεκτικοί αισθητήρες θέσης με μεταλλική ενεργή επιφάνεια πάχους 1 mm

Νέοι υδραυλικοί αισθητήρες

  • Εξαιρετικά ανθεκτικοί με περισσότερους από 10 εκατομμύρια κύκλους πίεσης
  • Η κορυφαία σχέση τιμής-απόδοσης στην αγορά
  • Συμπληρωματική έξοδος που προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια λειτουργίας
  • Τυπικό περίβλημα M12 με μονωμένη έξοδο καλωδίου
  • Κοντή κατασκευή (40 mm) για εξαιρετικά επίπεδο προφίλ κυλίνδρου

Βασική αρχή λειτουργίας
Ο νέος αισθητήρας της κατασκευαστικής σειράς MFH μπορεί να τοποθετηθεί χωνευτά στα πλέον διαφορετικά χαλύβδινα εξαρτήματα. Επιπλέον, με απόσταση μεταγωγής 1,8 mm παρουσιάζει αξιόπιστη συμπεριφορά μεταγωγής. Η νέα βασική αρχή λειτουργίας της συσκευής βασίζεται σε μια μαγνητική-επαγωγική τεχνολογία η οποία αναγνωρίζει αποκλειστικά και μόνο σιδηρομαγνητικά μέταλλα (π.χ. χάλυβα). Στην περιοχή πίεσης η στεγανοποίηση πραγματοποιείται μέσω ενός δακτυλίου στεγανοποίησης και ενός δακτυλίου στήριξης.

Εφαρμογές
Εκτός από τους υδραυλικούς κυλίνδρους, ο αισθητήρας αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εξαιρετικά αποτελέσματα και σε άλλα υδραυλικά εξαρτήματα, όπως βαλβίδες ή αντλίες. Ο αισθητήρας της σειράς MFH λειτουργεί αξιόπιστα για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής ενός κυλίνδρου. Επιπλέον χρησιμοποιείται με επιτυχία στην κατασκευή μηχανών, π.χ. σε μηχανές εξώθησης πλαστικού ή στη βιομηχανία διεργασιών. Διατίθεται σε ελκυστική τιμή, και έτσι τώρα αυτός ο αισθητήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε απλά εξαρτήματα, κάτι που προηγουμένως δεν ήταν εφικτό εξαιτίας του υψηλού κόστους.