Due to maintenance work, not all shop functions are available.

  1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Αισθητήρες θέσης
  4. Ακούει ό,τι δεν φαίνεται. Συμπαγείς αισθητήρες υπερήχων

Ακούει ό,τι δεν φαίνεται. Συμπαγείς αισθητήρες υπερήχων

Καταγραφή αντικειμένων για μεγάλη εμβέλεια ανίχνευσης και δύσκολες επιφάνειες

  • Ανθεκτικό περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα για απαιτητικές εφαρμογές
  • Εμβέλεια έως 1,2 m στον κατασκευαστικό τύπο M18 Cube και 2,2 m στον κατασκευαστικό τύπο M18
  • Ταλαντούμενος μετατροπέας ήχου για μείωση της συσσώρευσης ρύπων
  • Λειτουργία φωτοκύτταρου ανάκλασης για καταγραφή αντικειμένων ανεξάρτητα από τον προσανατολισμό
  • Εξαιρετικά απλή ρύθμιση μέσω πλήκτρου εκμάθησης ή εκμάθησης αγωγού

Η εναλλακτική επιλογή για δύσκολες επιφάνειες
Οι αισθητήρες υπερήχων εκπέμπουν και λαμβάνουν ηχητικά κύματα στην περιοχή υπερήχων. Το αντικείμενο προς καταγραφή αντανακλά τα ηχητικά κύματα, και μέσω μέτρησης του χρόνου διαδρομής υπολογίζονται οι πληροφορίες απόστασης. Σε αντίθεση με τους οπτικούς αισθητήρες, το χρώμα, η διαφάνεια ή ο βαθμός ανάκλασης του αντικειμένου δεν παίζουν κανένα ρόλο. Αυτό σημαίνει ότι είναι εφικτή η αξιόπιστη ανίχνευση π.χ. των διάφανων συσκευασιών στον τομέα της τεχνολογίας συσκευασιών ή των διάφανων πλαστικών δίσκων στη βιομηχανία τροφίμων.

Υψηλή απόδοση
Οι αισθητήρες υπερήχων ifm κατασκευαστικού τύπου M18 χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά μικρή "τυφλή περιοχή" και μεγάλη εμβέλεια ανίχνευσης, κάτι που κανονικά προσφέρεται μόνο από αισθητήρες σημαντικά μεγαλύτερου κατασκευαστικού τύπου.Σε χώρους με έντονη παρουσία ρύπων οι αισθητήρες αυτοί λειτουργούν αξιόπιστα και έτσι είναι δυνατή η χρήση τους σε εφαρμογές στις οποίες οι οπτικοί αισθητήρες φτάνουν στα όριά τους.