You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Αισθητήρες θέσης
  4. Ένδειξη σημάτων για τον τέλειο καθορισμό χωρητικού σημείου μεταγωγής

Ένδειξη σημάτων για τον τέλειο καθορισμό χωρητικού σημείου μεταγωγής

Χάρη στα συστήματά μας, το σωστό σημείο μεταγωγής βρίσκεται πάντα στο κέντρο

  • Μοναδικό σύστημα ενδείξεων και χειρισμού μέσω οπτικών σημάτων LED
  • Οπτική επισήμανση των αποκλίσεων σημείου μεταγωγής για εύκολη διόρθωση της ρύθμισης
  • Κατηγορία προστασίας IP 69K για εγγυημένη μόνωση
  • PNP/ NPN, NO/ NC, χρονική λειτουργία
  • Για θερμοκρασίες μέσου έως 110 °C

Οπτική ένδειξη σημείου μεταγωγής
Οι νέοι χωρητικοί αισθητήρες εντυπωσιάζουν με τα εξαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά τους, αλλά κυρίως με το μοναδικό νέο οπτικό σύστημα. Με τη βοήθεια μιας ραβδωτής ένδειξης LED 12 θέσεων, ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει το σημείο μεταγωγής με τον βέλτιστο τρόπο στις συνθήκες – το σημείο μεταγωγής βρίσκεται στο κέντρο της ένδειξης. Οι πράσινες LED γύρω από το σημείο μεταγωγής επισημαίνουν την ασφάλεια του σημείου μεταγωγής. Τυχόν επικαθήσεις, μεταβολές στο υλικό κτλ. εμφανίζονται απευθείας στον αισθητήρα και ο χρήστης μπορεί, αν χρειάζεται, να διορθώσει τη ρύθμιση του σημείου μεταγωγής με απόλυτη ακρίβεια. Έτσι μπορεί να αναγνωριστεί και να αποτραπεί έγκαιρα ένα πιθανό επικείμενο σφάλμα. Ελαχιστοποιείται επομένως ο κίνδυνος δυσλειτουργιών ή απενεργοποιήσεων.

Δυνατότητες εύκολης υποστήριξης
Η σαφής οπτική ένδειξη του σημείου μεταγωγής επιτρέπει την εύκολη υποστήριξη μέσω τηλεφώνου σε περίπτωση σφάλματος, καθώς η διόρθωση της ρύθμισης, αν οι αλλάξουν οι συνθήκες διεργασιών, είναι εύκολα κατανοητή και μπορεί να επεξηγηθεί απλά.