You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Αισθητήρες θέσης
  4. PMDLine M30 συμπαγής: Μέτρηση χρόνου πτήσης και IO-Link

PMDLine M30 συμπαγής: Μέτρηση χρόνου πτήσης και IO-Link

Οπτικός αισθητήρας με τεχνολογία PMD εύκολα και γρήγορα παραμετροποιήσιμος

  • Συμπαγές μήκος κατασκευής μόνο 70mm
  • Άνετη ρύθμιση όλων των παραμέτρων μέσω IO-Link 1.1
  • Μεγάλη εμβέλεια ανίχνευσης 30mm έως 2.000mm
  • Υψηλή κατηγορία προστασίας IP 69K επιτρέπει εφαρμογές με υψηλές απαιτήσεις
  • Διαθέσιμες εκδόσεις με κατηγορία προστασίας λέιζερ 1 ή 2

Μέτρηση χρόνου πτήσης ως κανονικός αισθητήρας
Ο OID με μέτρηση χρόνου πτήσης (PMD =συσκευή φωτονικής μίξης) συνδυάζει τα παρακάτω πλεονεκτήματα: μεγάλη εμβέλεια ανίχνευσης, αξιόπιστη καταστολή φόντου, ορατό κόκκινο φως, υψηλή εφεδρεία λειτουργίας προαιρετικά και σε συνδυασμό με την κατηγορία λέιζερ 1 ή 2. Αυτό τον καθιστά μια έξυπνη εναλλακτική σε σχέση με κανονικούς αισθητήρες, με τους οποίους βρίσκεται στην ίδια κατηγορία τιμής.

IO-Link για εύκολη παραμετροποίηση
Το σημείο μεταγωγής ρυθμίζεται εύκολα μέσω συστήματος ελέγχου ή υπολογιστή. Έτσι αποκλείεται η ακούσια ρύθμιση απευθείας στον αισθητήρα και η προστασία έναντι παραβίασης αυξάνεται. Μέσω IO-Link ή της ακίδας 5 στον κονέκτορα M12 μπορεί να απενεργοποιηθεί και η ακτίνα λέιζερ.

Ελεύθερη επιλογή επιφανειών και τρόπου τοποθέτησης
Γυαλιστερά, ματ, σκούρα ή ανοιχτά αντικείμενα, ανεξαρτήτως χρώματος: Ο OID προσφέρει μια αξιόπιστη καταστολή φόντου και η επιθυμητή γωνία πρόσπτωσης επιτρέπει ευέλικτες θέσεις τοποθέτησης. Έτσι διευκολύνεται η τοποθέτηση και εξοικονομείται κόστος.