You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Αισθητήρες θέσης
  4. Οπτικός αισθητήρας για τη χρήση σε περιβάλλον με ψυκτικά λιπαντικά / λάδια!

Οπτικός αισθητήρας για τη χρήση σε περιβάλλον με ψυκτικά λιπαντικά / λάδια!

Σε εφαρμογές ρευστών – ο νέος O6 Coolant

  • Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στα ανθεκτικά υλικά
  • Αισθητήρας φωτός με ιδιαίτερα ανθεκτική στις παρεμβολές καταστολή φόντου
  • Η απόσταση ανίχνευσης είναι ανεξάρτητη από το χρώμα του αντικειμένου
  • Έκδοση με 4πολικό κονέκτορα M8
  • Στιβαρό περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα με κατηγορία προστασίας IP 68 / IP 69K

Ιδανικοί για την επεξεργασία μετάλλων
Οι αποδοτικοί αισθητήρες O6 Coolant ενδείκνυται ιδιαίτερα για εφαρμογές στον τομέα της κατεργασίας και επεξεργασίας μετάλλων.
Άλλοι τομείς εφαρμογής είναι η τεχνολογία μεταφοράς και η βιομηχανία αυτοκινήτων.
Τα ποτενσιόμετρα διαθέτουν διπλή στεγανοποίηση. Το μπροστινό τζάμι είναι επίπεδο.
Ως υλικό στεγανοποίησης επιλέχθηκε το δοκιμασμένο για απαιτητικές εφαρμογές υλικό Viton. Χάρη στο διαφανές μαύρο καπάκι περιβλήματος, οι λυχνίες LED μπορούν να αναγνωριστούν ακόμα και σε φωτεινό περιβάλλον.

Τέλεια οπτική απόδοση
Ακόμα και σε έντονα αντανακλαστικά φόντα και αντικατοπτρικά αντικείμενα όπως οι λαδερές και λιπαρές μεταλλικές επιφάνειες των προς επεξεργασία τμημάτων, ο αισθητήρας φωτός προσφέρει μια ανθεκτική στις παρεμβολές καταστολή φόντου. Η απόσταση ανίχνευσης εξαρτάται από το είδος και το χρώμα του προς αναγνώριση αντικειμένου.
Ο νέος O6 Coolant λειτουργία αξιόπιστα σε περιβάλλον με ψυκτικά λιπαντικά / λάδια.