You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Αισθητήρες θέσης
  4. Μαγνητικοί αισθητήρες έως πίεση 500bar για την αναγνώριση χάλυβα

Μαγνητικοί αισθητήρες έως πίεση 500bar για την αναγνώριση χάλυβα

Αντέχουν σε κάθε καταπόνηση – νέοι ανθεκτικοί στην πίεση αισθητήρες

  • Εξαιρετικά στιβαροί με ενεργή επιφάνεια από μέταλλο
  • Υψηλή πίεση διάρρηξης 2000bar στον τύπο M12
  • Βασικοί τύποι περιβλήματος M12 και M14
  • Κορυφαία απόδοση σε ελκυστική τιμή
  • Υψηλή αντοχή: για περισσότερους από 10 εκατομμύρια κύκλους πίεσης

Αρχή λειτουργίας
Η νέα αρχή λειτουργίας βασίζεται σε μια μαγνητική-επαγωγική τεχνολογία, η οποία αναγνωρίζει αποκλειστικά σιδηρομαγνητικά μέταλλα (π.χ. χάλυβα εργαλείων). Ο αισθητήρας τοποθετείται επίπεδα. Ακόμα και όταν προεξέχει καταγράφει το αντικείμενο από χάλυβα και παρουσιάζει μια αξιόπιστη συμπεριφορά μεταγωγής με απόσταση μεταγωγής 1,8mm. Η στεγανοποίηση προς την περιοχή πίεσης πραγματοποιείται μέσω ενός δακτυλίου στεγανοποίησης και ενός δακτυλίου στήριξης.

Παραδείγματα εφαρμογής
Εκτός από τη χρήση ως τερματικός διακόπτης σε υδραυλικούς κυλίνδρους, ο αισθητήρας χρησιμοποιείται και σε άλλα υδραυλικά εξαρτήματα όπως βαλβίδες ή αντλίες.
Επιπρόσθετα βρίσκει εφαρμογή στην κατασκευή μηχανημάτων, π.χ. σε μηχανές εξώθησης πλαστικού ή στη βιομηχανία διεργασιών. Οι νέοι αισθητήρες των τύπων MFH και M9H διαθέτουν εντυπωσιακή απόδοση σε ελκυστική τιμή.