You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Αισθητήρες θέσης
  4. Επαγωγικοί αισθητήρες για τον αυτοματισμό εργοστασίων με συντελεστή διόρθωσης K=1

Επαγωγικοί αισθητήρες για τον αυτοματισμό εργοστασίων με συντελεστή διόρθωσης K=1

Μία απόσταση μεταγωγής για όλα τα μέταλλα

  • Ασφαλής καταγραφή όλων των μετάλλων με ενιαία απόσταση μεταγωγής
  • Δυνατότητα χρήσης σε συνθήκες έλλειψης χώρου χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις
  • Χωρίς σφάλματα μεταγωγής με τεχνολογία αισθητήρα ανθεκτική στα μαγνητικά πεδία
  • Δυνατότητα γενικής χρήσης με μεγάλο εύρος θερμοκρασίας
  • Υψηλή αξιοπιστία χάρη στην κατηγορία προστασίας έως IP 68 / IP 69K

Σταθερός συντελεστής διόρθωσης
Οι αισθητήρες «K=1» διαθέτουν την ίδια απόσταση μεταγωγής σε όλα τα είδη μετάλλων. Ενδείκνυται π.χ. τέλεια για την καταγραφή αλουμινίου, όπου σε συμβατικούς αισθητήρες μειώνεται αισθητά η απόσταση μεταγωγής. Οι υψηλές συχνότητες μεταγωγής επιτρέπουν την επιτήρηση γρήγορα αυξανόμενων καταστάσεων μεταγωγής.
Χάρη στη νέα τεχνολογία οι αισθητήρες είναι ανθεκτικοί στα μαγνητικά πεδία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αξιοπιστία π.χ. κοντά σε ηλεκτρικά φρένα. Το μεγάλο εύρος θερμοκρασίας και οι υψηλές κατηγορίες προστασίας δίνουν τη δυνατότητα γενικής χρήσης των νέων αισθητήρων «K=1».