You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Αισθητήρες θέσης
  4. Ανθεκτικοί στα μαγνητικά πεδία αισθητήρες «K=1» για εφαρμογές συγκόλλησης

Ανθεκτικοί στα μαγνητικά πεδία αισθητήρες «K=1» για εφαρμογές συγκόλλησης

Μία απόσταση μεταγωγής για όλα τα μέταλλα

  • Ασφαλής καταγραφή όλων των μετάλλων με ενιαία απόσταση μεταγωγής
  • Στιβαρή έκδοση χάρη στην αντικολλητική επίστρωση
  • Χωρίς σφάλματα μεταγωγής με τεχνολογία αισθητήρα ανθεκτική στα μαγνητικά πεδία
  • Δυνατότητα γενικής χρήσης με μεγάλο εύρος θερμοκρασίας
  • Υψηλή αξιοπιστία χάρη στην κατηγορία προστασίας έως IP 68 / IP 69K

Σκληρή χρήση σε εφαρμογές συγκόλλησης
Οι επαγωγικοί αισθητήρες «K=1» αντέχουν σε σκληρές συνθήκες περιβάλλοντος και καταγράφουν με αξιοπιστία μεταλλικά αντικείμενα ακόμα και σε περίπτωση παρουσίας ρύπων.
Το περίβλημα των αισθητήρων και τα παξιμάδια στερέωσης διαθέτουν αντικολλητική επίστρωση, για την αποφυγή δημιουργίας φυσαλίδων συγκόλλησης. Κατά τη διαδικασία συγκόλλησης παρουσιάζονται υψηλά μαγνητικά πεδία. Χάρη στην καινοτόμα τεχνολογία αισθητήρων αποτρέπονται με αξιοπιστία τα σφάλματα μεταγωγής.
Η γρήγορη σύνδεση μέσω κονέκτορα και κατάλληλου αγωγού σύνδεσης από την γκάμα ecolink προσφέρει τις ιδανικές προϋποθέσεις για μια συνεχή χρήση.