You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Νέα προϊόντα
  2. Ηλεκτρική τροφοδοσία
  3. Παλμοτροφοδοτικό υψηλής απόδοσης με τεράστια εφεδρεία ισχύος

Παλμοτροφοδοτικό υψηλής απόδοσης με τεράστια εφεδρεία ισχύος

Παλμοτροφοδοτικό υψηλής απόδοσης με τεράστια εφεδρεία ισχύος

  • 50 % εφεδρεία ισχύος για 4 δευτερόλεπτα κατά μέγιστο
  • Είσοδος μεγάλου εύρους λειτουργίας για εναλλασσόμενη τάση
  • Συμπαγής, λεπτή κατασκευή
  • Υψηλός βαθμός απόδοσης περ. 95 %
  • LED για OVL και έξοδο DC-ok

Υψηλή απόδοση
Με 50% εφεδρεία ισχύος έως και 4 δευτερόλεπτα, τα τροφοδοτικά αυτά παρέχουν αποτελεσματικά επαρκή ισχύ στην περίπτωση βραχυπρόθεσμων αιχμών κατανάλωσης ρεύματος ακόμα και κατά τη λειτουργία σε οριακές τιμές.

Αποτελεσματικότητα
Τα τροφοδοτικά αυτά είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματικά και επιτυγχάνουν κατά μέσο όρο υψηλό βαθμό απόδοσης περίπου 95%. Έτσι εξοικονομείται ενεργειακό κόστος και μειώνεται η αποβαλλόμενη θερμότητα στον πίνακα ελέγχου.

Εξοικονόμηση χώρου
Χάρη στις πρωτοποριακές τεχνολογίες, τα νέα τροφοδοτικά ifm καταλαμβάνουν πολύ λιγότερο χώρο στον πίνακα ελέγχου, σε σύγκριση με τα συνήθη τροφοδοτικά για πίνακες ελέγχου.

Εφεδρεία ισχύος
Τα τροφοδοτικά προσφέρουν εξαιρετική εφεδρεία ισχύος 50% για έως και τέσσερα δευτερόλεπτα, ώστε να μπορούν να παρέχουν αξιόπιστα ενέργεια ακόμα και όταν παρουσιάζονται βραχυπρόθεσμες εντάσεις ρεύματος.

Περιορισμός ρεύματος εκκίνησης
Αντί του περιορισμού ρεύματος εκκίνησης με ένα απλό στοιχείο NTC, στα νέα παλμοτροφοδοτικά ifm οι πυκνωτές φορτίζονται ελεγχόμενα μέσω μικροεπεξεργαστή. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η βέλτιστη εκκίνηση της τροφοδοσίας τάσης.

Μεγάλη διάρκεια διατήρησης
Σε περίπτωση σύντομης διακοπής της τάσης δικτύου, π.χ. εξαιτίας διεργασιών μεταγωγής στο δίκτυο τροφοδοσίας, η τροφοδοσία τάσης εξασφαλίζεται για αρκετά χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Μεγάλο εύρος περιοχής θερμοκρασίας λειτουργίας
Τα παλμοτροφοδοτικά ifm παρέχουν την καθορισμένη ονομαστική ισχύ στη συνολική περιοχή θερμοκρασίας. Από θερμοκρασία λειτουργίας 60 °C και άνω θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η υποβάθμιση.

Διπλοί ακροδέκτες
Όλα τα παλμοτροφοδοτικά 24 V είναι εξοπλισμένα με διπλούς ακροδέκτες. Αυτό διευκολύνει την καλωδίωση και την τακτοποίηση των εξαρτημάτων στον πίνακα ελέγχου.