You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Βιομηχανική επικοινωνία
  4. Σύντομη επισκόπηση των σημαντικότερων ιδεών και πλεονεκτημάτων του IO-Link

Σύντομη επισκόπηση των σημαντικότερων ιδεών και πλεονεκτημάτων του IO-Link

IO-Link – η τυπική διασύνδεση για έξυπνους αισθητήρες

  • Οι κύριες μονάδες IO-Link είναι διαθέσιμες για όλα τα διαδεδομένα PLC και τους διαύλους πεδίου
  • Εύκολη διαμόρφωση μέσω LINERECORDER SENSOR (υπολογιστής) ή μέσω διασύνδεσης δικτύου
  • Εφαρμογή IO-Link για AS-i Gateways με αυτόματη σάρωση δικτύου όλων των αισθητήρων
  • Διατίθεται μια μεγάλη γκάμα αισθητήρων ifm με IO-Link: Κωδικοποιητές, χωρητικοί και οπτικοί αισθητήρες, αισθητήρες θερμοκρασίας, ροής, πίεσης και στάθμης πλήρωσης

IO-Link = Διασύνδεση δεδομένων διεργασίας γενικής χρήσης
Οι κύριες μονάδες IO-Link είναι μονάδες εισόδου/εξόδου γενικής χρήσης. Διάφορα είδη συσκευών μπορούν να λειτουργήσουν στην ίδια θύρα: Αισθητήρες IO-Link, ενεργοποιητές IO-Link και συσκευές με σήμα μεταγωγής. Έτσι μια θύρα IO-Link μπορεί να αντικαταστήσει περισσότερες δομικές ομάδες: αναλογικές (4...20 mA, 0...10 V) και δυαδικές κάρτες εισόδου και εξόδου.

IO-Link = Έξυπνη διασύνδεση αισθητήρα
Οι έξυπνοι αισθητήρες διαθέτουν ήδη ενσωματωμένο το IO-Link και συνεπώς μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα με ένα σύστημα ελέγχου προς και τις δύο κατευθύνσεις, π.χ. μηνύματα διάγνωσης και συντήρησης ή δεδομένα για την απομακρυσμένη παραμετροποίηση.

IO-Link = Easy – Εύκολη θέση σε λειτουργία
Ο ευκολότερος τρόπος να λαμβάνετε τιμές διεργασίας ενός αισθητήρα είναι τόσο απλός όσο η σύνδεση σε μια αναλογική κάρτα: Συνδέστε τον αισθητήρα και την κύρια μονάδα IO-Link – έτοιμο.
Η ανταλλαγή δεδομένων είναι εξίσου απλή. Όλες οι παράμετροι του αισθητήρα αποθηκεύονται στην κύρια μονάδα και μεταδίδονται στη νέα συσκευή.

10 καλοί λόγοι να χρησιμοποιείτε IO-Link

  • Εύκολη και γρήγορη θέση σε λειτουργία και σέρβις:
  1. Offline παραμετροποίηση των αισθητήρων πριν από την τοποθέτηση.
  2. Αυτόματη αναγνώριση αισθητήρων online κατά τη χρήση της εφαρμογής IO-Link στο AS-i / στην πύλη διαύλου πεδίου.
  3. Εύκολη αντικατάσταση αισθητήρων με αυτόματη παραμετροποίηση μέσω της κύριας μονάδας. Συμπεριλ. αναγνώρισης αισθητήρων.

    Υψηλή διαθεσιμότητα μηχανής:
  4. Αποφυγή λανθασμένου χειρισμού κατά τη λειτουργία μέσω απενεργοποίησης των πλήκτρων χειρισμού στον αισθητήρα.
  5. Εύκολη μεταφορά τιμών μέτρησης χωρίς απώλειες μετατροπής. Οι τιμές στην οθόνη αισθητήρα συμφωνούν με τις τιμές στην οθόνη μηχανής.
  6. Εξαιρετικά ανθεκτική στις παρεμβολές, ψηφιακή μεταφορά αναλογικών τιμών σε σύγκριση με την κλασική αναλογική τεχνολογία. Και αυτό με μη θωρακισμένο αγωγό και χωρίς ειδική γείωση.