1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Βιομηχανική επικοινωνία
  4. Κύρια μονάδα IO-Link 8 θυρών: Αυτό που έλειπε στις εφαρμογές πεδίου

Κύρια μονάδα IO-Link 8 θυρών: Αυτό που έλειπε στις εφαρμογές πεδίου

Σύνδεση αισθητήρων IO-Link σε όλους τους διαύλους πεδίου

  • 8 θύρες IO-Link με πλήρη λειτουργικότητα V1.1: Λειτουργίες COM1, COM2, COM3 και SIO
  • 4 πρόσθετες δυαδικές είσοδοι
  • 2 θύρες Ethernet 10/100 MBit/s με Switch για τη σύνδεση διαύλου πεδίου
  • Κατηγορία προστασίας IP 65 και IP 67 με πλήρη εγκιβωτισμό, όλες οι συνδέσεις κουμπώνουν μέσω M12
  • Μια ενσωματωμένη μνήμη παραμέτρων διευκολύνει την αντικατάσταση της συσκευής

Μονάδες διαύλων πεδίου για όλα τα συστήματα ελέγχου
Οι κύριες μονάδες IO-Link 8 θυρών είναι μονάδες εισόδου/εξόδου κατάλληλες για εφαρμογές πεδίου για τη σύνδεση έως 8 συσκευών IO-Link, για παράδειγμα αισθητήρων, βαλβίδων ή δυαδικών μονάδων εισόδου/εξόδου. Σήματα διεργασίας, συμβάντα και παράμετροι μεταδίδονται στο σύστημα ελέγχου μέσω PROFINET, EtherCat, Ethernet/IP ή PROFIBUS.

Σύνδεση αισθητήρων και ενεργοποιητών
Μπορούν να συνδεθούν έως 8 αισθητήρες IO-Link. Τέσσερις από τις οκτώ θύρες είναι θύρες B και παρέχουν πρόσθετη βοηθητική ενέργεια για τη σύνδεση ενεργοποιητών IO-Link. Η συνολική κατανάλωση ρεύματος ανά μονάδα μπορεί να φτάνει έως 12A.

Ανθεκτική συσκευή πεδίου
Οι μονάδες επιτρέπουν τη χρήση σε μια ευρεία περιοχή θερμοκρασίας -25...60 °C. Η υψηλή ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και η στιβαρή μηχανική κατασκευή εγγυώνται υψηλή διαθεσιμότητα ακόμα και σε απαιτητικό περιβάλλον.

Πλεονεκτήματα και οφέλη για τον πελάτη

  • 12 Amp σε έναν κονέκτορα M12
    Η τροφοδοσία της μονάδας και η βοηθητική ενέργεια μεταφέρονται μέσω κονέκτορα M12 με κωδικοποίηση Τ. Η ενέργεια μπορεί να διακλαδωθεί μέσα από τη μονάδα (Daisy-Chain).
  • Εύκολη σύνδεση αισθητήρα
    Η σύνδεση των αισθητήρων και ενεργοποιητών πραγματοποιείται μέσω κανονικών αγωγών σύνδεσης M12 χωρίς θωράκιση. Το μήκος αγωγών επιτρέπεται να είναι έως 20 m.
  • Ασφαλή ψηφιοποιημένα δεδομένα
    Τα δεδομένα των αισθητήρων μεταδίδονται ψηφιακά. Οι αντιστάσεις επαφής και οι ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές δεν μπορούν να αλλοιώσουν τα σήματα.


Ενημερωμένο δελτίο