You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Βιομηχανική επικοινωνία
  4. Η μονάδα εισόδου/εξόδου IO-Link ελαχιστοποιεί το κόστος καλωδίωσης για αισθητήρες

Η μονάδα εισόδου/εξόδου IO-Link ελαχιστοποιεί το κόστος καλωδίωσης για αισθητήρες

Αποτελεσματική σύνδεση δυαδικών αισθητήρων σε οποιαδήποτε κύρια μονάδα IO-Link

  • Μέχρι 8 θέσεις υποδοχής με δύο δυαδικές εισόδους η καθεμία
  • Ένα κανονικό μη θωρακισμένο καλώδιο M12 επαρκεί για τη μεταφορά δεδομένων και ενέργειας
  • Υψηλή κατηγορία προστασίας IP 67
  • Ανθεκτική και πλήρως εγκιβωτισμένη

Μονάδες πεδίου με σύνδεση IO-Link
Έως οκτώ κανονικοί αισθητήρες μπορούν να συνδεθούν σε αυτές τις μονάδες. Το IO-Link μεταφέρει τα σήματα μέσω ενός μοναδικού μη θωρακισμένου αγωγού σύνδεσης M12 σε οποιαδήποτε κύρια μονάδα IO-Link / οποιοδήποτε PLC. Έτσι μειώνεται το κόστος καλωδίωσης, καθώς παραλείπονται δαπανηρές πλεξούδες καλωδίων. Σε αντίθεση με τα συστήματα διαύλου, το IO-Link δεν χρειάζεται διαμόρφωση ή διευθυνσιοδότηση. Αυτό διευκολύνει την εγκατάσταση.
Δύο δυαδικές είσοδοι ανά υποδοχή M12
Η ακίδα 4 και 2 κάθε υποδοχής είναι κατειλημμένες με μία είσοδο. Έτσι μπορούν να συνδεθούν χωρίς πρόβλημα διπλοί αισθητήρες, επαφές διακοπής ή επαφές σύνδεσης.
Ανθεκτική συσκευή πεδίου
Οι μονάδες επιτρέπουν τη χρήση σε μια ευρεία περιοχή θερμοκρασίας -25...70 °C. Η υψηλή ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και η στιβαρή μηχανική κατασκευή εγγυώνται υψηλή διαθεσιμότητα ακόμα και σε απαιτητικό περιβάλλον.