1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Βιομηχανική επικοινωνία
  4. Εύκολη επικοινωνία με το PLC και παράλληλα με το LINERECORDER SMARTOBSERVER*

Εύκολη επικοινωνία με το PLC και παράλληλα με το LINERECORDER SMARTOBSERVER*

Κύρια μονάδα 8 θυρών IO-Link με LINERECORDER AGENT embedded

  • 8 θύρες IO-Link V1.1 με υποστήριξη COM1, COM2, COM3 και SIO
  • 10 πρόσθετες δυαδικές είσοδοι 24V DC και 2 διαμορφώσιμες δυαδικές είσοδοι/έξοδοι
  • 2 θύρες Ethernet 10/100 Base-Tx με ενσωματωμένο Switch
  • Περίβλημα IP20 με πλάτος μόλις 45mm για τοποθέτηση σε πίνακα ελέγχου
  • Διευρυμένη περιοχή θερμοκρασίας 0...70 °C

Διεπαφή για τη δικτύωση του εργοστασίου
Με το σταθερά εγκατεστημένο LINERECORDER AGENT αυτή η κύρια μονάδα επιτρέπει την απευθείας δικτύωση όλων των συνδεδεμένων συσκευών IO-Link με έναν τοπικό διακομιστή μέσω δικτύου Ethernet. Η σύνδεση αυτή επιτρέπει την απευθείας ανάγνωση δεδομένων μηχανών, παραμέτρων διεργασίας και δεδομένων διάγνωσης και τη μετέπειτα επεξεργασία τους στο IT.
Το εύχρηστο λογισμικό διακομιστή LINERECORDER SMARTOBSERVER* επιτρέπει την αξιολόγηση δεδομένων μέσω ειδικά διαμορφωμένων για τον πελάτη Cockpit. Μέσω των ίδιων μηχανισμών επικοινωνίας είναι δυνατή η απευθείας σύνδεση μεταξύ μηχανών και η ανταλλαγή δεδομένων που σχετίζονται με την παραγωγή.

Από τον αισθητήρα μέχρι το SAP
Για πρώτη φορά τα δεδομένα των αισθητήρων μπορούν να μεταφέρονται απευθείας στο λογισμικό της επιχείρησης, και μάλιστα σε όλο το εργοστάσιο ή και σε όλο τον κόσμο. Η αξιολόγηση της βάσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο επιτρέπει την αύξηση της παραγωγής και την εξοικονόμηση ενέργειας για την 4η βιομηχανική επανάσταση.

*Το LINERECORDER SMARTOBSERVER είναι ένα βασιζόμενο σε διακομιστή λογισμικό για την αποθήκευση δεδομένων, την προνοητική συντήρηση και την επιτήρηση ποιότητας.