You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Νέα προϊόντα
  2. Βιομηχανική επικοινωνία
  3. Έτοιμοι για την 4η βιομηχανική επανάσταση – Εφαρμογές αντί για ακριβό προγραμματισμό

Έτοιμοι για την 4η βιομηχανική επανάσταση – Εφαρμογές αντί για ακριβό προγραμματισμό

Εύκολα όπως σε ένα Smartphone. Προσαρμοσμένη σύνδεση σε ένα PLC μέσω εφαρμογών που μπορούν να φορτωθούν εκ των υστέρων

  • Εύκολη και γρήγορη ενσωμάτωση έξυπνων αισθητήρων στον κόσμο του PLC
  • Άνετη διαμόρφωση δικτύου αντί για χρονοβόρο και δαπανηρό προγραμματισμό
  • Δεν απαιτείται ειδικό λογισμικό υπολογιστή, ένας φυλλομετρητής Internet αρκεί
  • Σύνδεση σε PLC μέσω πρωτοκόλλων διαύλου πεδίου Profinet, Profibus, EtherNet/IP και άλλα
  • Έξυπνες πρόσθετες λειτουργίες, προσαρμοσμένες στους επιλεγμένους αισθητήρες

Έως τώρα:
Χρονοβόρος προγραμματισμός

Οι σύγχρονοι αισθητήρες προσφέρουν πάντα πιο έξυπνες λειτουργίες, οι οποίες διατίθενται και μέσω διασυνδέσεων όπως IO-Link ή TCP/IP του PLC.

Για την αξιοποίησή τους, ο προγραμματιστής του PLC πρέπει να προσαρμόσει τις λειτουργίες στο PLC του. Αυτό είναι μια εξαιρετικά χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία, ειδικά κατά την υλοποίηση των απαιτούμενων διασυνδέσεων χρήστη.

Εφεξής:
Έτοιμη για την 4η βιομηχανική επανάσταση – ifm System Solutions

Με τις νέες εφαρμογές ifm System Solution η ifm electronic ανέπτυξε ένα εύκολα υλοποιήσιμο σύστημα. Με αυτό μεταφέρονται τα δεδομένα διεργασίας διαφόρων αισθητήρων σε κοινά συστήματα διαύλου πεδίου και οι παράμετροί τους γίνονται εύκολα προσβάσιμες. Αυτές οι ειδικά προσαρμοσμένες εφαρμογές μπορούν να φορτωθούν χωρίς λογισμικό προγραμματισμού στην πύλη διαύλου πεδίου.