You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Βιομηχανικά οπτικά συστήματα
  4. Τρισδιάστατοι αισθητήρες για κινητά μηχανήματα εργασίας

Τρισδιάστατοι αισθητήρες για κινητά μηχανήματα εργασίας

Τρισδιάστατοι αισθητήρες για κινητά μηχανήματα εργασίας

  • Υποστήριξη για ειδικούς ενσωμάτωσης συστημάτων με εμφάνιση δεδομένων μέσω Ethernet UDP
  • Πατενταρισμένη τεχνολογία Time-of-Flight συσκευής φωτονικής μίξης (PMD) για γρήγορη καταγραφή αποστάσεων
  • Βελτιστοποιημένο για την αξιόπιστη χρήση σε εξωτερικούς χώρους
  • Στιβαρή σχεδίαση συσκευής με IP 67 και IP 69K
  • Γωνία ανοίγματος έως 95°

Φορητοί αισθητήρες 3D-Smart O3M
Η 3D καταγραφή σκηνικών και αντικειμένων, η οποία αποτελεί ήδη τυπική δυνατότητα στις εγκαταστάσεις παραγωγής, βρίσκει τώρα εφαρμογή και στον τομέα των κινητών μηχανημάτων εργασίας. Έτσι προκύπτουν, εκτός από νέες δυνατότητες για την αυτοματοποίηση οχημάτων (AGV – automated guided vehicle), και νέες λειτουργίες υποβοήθησης για τις εφαρμογές αυτοματοποίησης. Εκτός από τα δεδομένα θέσης σε επίπεδο εικονοστοιχείων εμφανίζεται ταυτόχρονα η εκάστοτε απόσταση από το σύστημα αισθητήρων ή από ένα ρυθμιζόμενο σημείο αναφοράς (σύστημα παγκόσμιων συντεταγμένων). Με τη συνεχή εμφάνιση των ολοκληρωμένων 3D πληροφοριών μέσω Ethernet UDP, οι ειδικοί ενσωμάτωσης συστημάτων βρίσκουν τις ιδανικές συνθήκες για προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη λύσεις εφαρμογών.

Αποδοτική μέτρηση χρόνου πτήσης 3D (ToF)
Η λειτουργία αυτών των αισθητήρων 3D βασίζεται στην πατενταρισμένη και επανειλημμένα βραβευμένη τεχνολογία συσκευών φωτονικής μίξης της ifm. Η τεχνολογία αυτή αναπτύχθηκε περαιτέρω ειδικά για τη χρήση σε εξωτερικούς χώρους και για δύσκολες συνθήκες φωτισμού περιβάλλοντος. Οι εξωτερικές παρεμβολές, όπως το ηλιακό φως ή τα υλικά με διαφορετικό βαθμό έντασης ανάκλασης, όπως αυτά που συναντώνται στον τομέα των κινητών μηχανημάτων εργασίας, δεν επηρεάζουν την επαναληψιμότητα των δεδομένων μέτρησης.

Ισχυρό ηλεκτρονικό σύστημα
Η ενσωματωμένη αρχιτεκτονική επεξεργαστή 2 x 32 bit παρέχει ταχύτατο και αξιόπιστο υπολογισμό έως 50 fps για την εικόνα απόστασης που θα δημιουργηθεί. Ολόκληρο το ηλεκτρονικό σύστημα του φορητού αισθητήρα 3D είναι βελτιστοποιημένο και προσαρμοσμένο με βάση τις απαιτήσεις και τις ανάγκες τωνκινητών μηχανημάτων εργασίας. Εκτός από την αντοχή στους κραδασμούς και στις δονήσεις, διαθέτει βεβαίως και λειτουργίες αυτοδιάγνωσης για όλα τα στοιχεία, από τον αισθητήρα έως και το σύστημα φωτισμού IR.

Υψηλή διαθεσιμότητα συστήματος
Το σύστημα διαθέτει διάφορες ιδιότητες, ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία. Για παράδειγμα, διαθέτει μεταξύ άλλων ένδειξη ρύπανσης καθώς και διάφορες πληροφορίες κατάστασης που εμφανίζονται μέσω του συστήματος CAN.

Ρύθμιση παραμέτρων συστήματος και παρακολούθηση
Η ρύθμιση παραμέτρων του συστήματος και η παρακολούθηση των δεδομένων 3D σε πραγματικό χρόνο πραγματοποιούνται μέσω του εύχρηστου λογισμικού ifm Vision Assistant για Windows.

Διασυνδέσεις για την επικοινωνία
Οι φορητοί αισθητήρες 3D είναι εξοπλισμένοι με μια διασύνδεση Fast Ethernet (100 Mbit) καθώς και με μια διασύνδεση CAN. Η έξοδος των δεδομένων για τις πλήρεις πληροφορίες 3D πραγματοποιείται μέσω Ethernet UDP και η επεξεργασία τους είναι εφικτή μέσω κατάλληλης μονάδας επεξεργασίας που διαθέτει ο πελάτης. Η διασύνδεση CAN σε αυτήν την έκδοση προορίζεται μόνο για τη ρύθμιση παραμέτρων και την έξοδο πληροφοριών κατάστασης.