You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Βιομηχανικά οπτικά συστήματα
  4. Νέα, καινοτόμος, υψηλής ανάλυσης τρισδιάστατη κάμερα

Νέα, καινοτόμος, υψηλής ανάλυσης τρισδιάστατη κάμερα

Τρισδιάστατη ανίχνευση οποιασδήποτε σκηνής, σε πραγματικό χρόνο

  • Νέο ψηφιακό τσιπ εικόνας με 23.000 pixels
  • Παρέχει ταυτόχρονα εικόνα απόστασης και εικόνα σε κλίμακα του γκρι
  • Αξιολόγηση με συνήθεις βιβλιοθήκες επεξεργασίας εικόνας
  • Βιομηχανικού τύπου περίβλημα
  • Συνδέσιμη με MATLAB, HALCON, PCL (Point Cloud Library) και ROS (Robot Operating System)

Τρισδιάστατη ανίχνευση και αξιολόγηση
Η νέα τρισδιάστατη κάμερα, βασίζεται στην τεχνολογία PMD και ανιχνεύει σκηνές και αντικείμενα σε τρεις διαστάσεις, με μία ματιά. Σε αντίθεση με τους σαρωτές λέιζερ, δεν έχει κινούμενα εξαρτήματα και είναι στιβαρή, χωρίς φθορές.
Η αρχή λειτουργίας, μέτρηση χρόνου τροχιάς (ToF), μπορεί να συγκριθεί με σαρωτή λέιζερ. Εντούτοις, αντί για ένα, λαμβάνονται ταυτόχρονα 23.000 στοιχεία στο τσιπ σε μορφή πλέγματος. Το αποτέλεσμα είναι ότι ολόκληρη η σκηνή (και όχι μόνο ένα σημείο) μετριέται με μια καταγραφή. Εκτός από την εικόνα απόστασης, η κάμερα παρέχει ταυτόχρονα και απεικόνιση της σκηνής σε κλίμακα του γκρι.
Το πρωτοποριακό λογισμικό παραμετροποίησης που διαθέτει επιτρέπει την εύκολη ρύθμισή της για συγκεκριμένες εφαρμογές. Τέλος, διατίθεται εργαλειοθήκη εξέλιξης λογισμικού με παραδείγματα κώδικα προγραμματισμού, σε διάφορες γλώσσες.