You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Βιομηχανικά οπτικά συστήματα
  4. Καθορισμός όγκου για την τεχνολογία αποθήκευσης και μεταφοράς

Καθορισμός όγκου για την τεχνολογία αποθήκευσης και μεταφοράς

Για γενική και ευέλικτη χρήση σε ακινησία ή κίνηση

  • Μέτρηση χωρίς επαφή κυβοειδών αντικειμένων, π.χ. χαρτοκιβωτίων ή πακέτων
  • Καθορισμός και σύγκριση διαστάσεων, κατάστασης περιστροφής και θέσης
  • Παρέχει το ύψος, πλάτος και μήκος για τον υπολογισμό της περιφέρειας και του όγκου
  • Παράμετροι ποιότητας βοηθούν κατά την ανίχνευση ελαττωματικών ή παραμορφωμένων αντικειμένων
  • Έξοδοι μεταγωγής και διεπαφή δεδομένων διεργασίας Ethernet

Η επανάσταση στην εσωτερική εφοδιαστική αλυσίδα
Απλή παλέτα, ταχυδρομικό γραφείο, αποθήκη, κέντρο εφοδιαστικής αλυσίδας ή διανομής: Ο διαθέσιμος όγκος χώρου αποθήκευσης ορίζει τη χωρητικότητα και το κόστος. Αποτελεί επίσης καλό λόγο να εξασφαλιστεί ήδη κατά την τροφοδοσία η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των απαιτήσεων χώρου.
Ο νέος αισθητήρας 3D καταγράφει με καινοτόμα τεχνολογία χρόνου πτήσης τις διαστάσεις των εμπορευμάτων. Μέσω οριακών τιμών επισημαίνει όταν π.χ. οι παράμετροι του πακέτου βρίσκονται εκτός καθορισμένων περιοχών.
Για τον αυτοματοποιημένο προγραμματισμό αποθήκης μέσω συστημάτων WMS (Warehouse Management System) ή ERP (Enterprise Resource Planning) παρέχει το μέγεθος, την κατάσταση περιστροφής και τη θέση των αντικειμένων. Τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από το σύστημα ελέγχου ρομπότ, ταξινομητών και διχάλων. Εκτός από τη στιβαρότητα ο αισθητήρας διακρίνεται κυρίως για την άνεση χειρισμού και τη δυνατότητα εύκολης ενσωμάτωσης.