You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Βιομηχανικά οπτικά συστήματα
  4. Έλεγχος πληρότητας για την τεχνολογία συσκευασίας

Έλεγχος πληρότητας για την τεχνολογία συσκευασίας

Καινοτόμα συστήματα χειρισμού για διαισθητικό χειρισμό

  • Δυνατότητα προγραμματισμού διαφόρων τύπων συσκευασιών
  • Ασφαλής καταγραφή υποπλήρωσης ή υπερπλήρωσης
  • Αυτόματη ιχνηλάτηση στρώσεων
  • Ανεξαρτήτως χρώματος και εξωτερικού φωτός χάρη στην τεχνολογία χρόνου πτήσης (PMD)
  • Έξοδοι μεταγωγής και διεπαφή δεδομένων διεργασίας Ethernet

Ποτέ ξανά ελλιπείς παραδόσεις
Όταν μια παλέτα με μία μόνο ελλιπή συσκευασία φτάνει στον πελάτη, εκείνος συχνά επιστρέφει ολόκληρο το εμπόρευμα. Εκτός από τη δυσαρέσκεια, προκύπτουν και πρόσθετα έξοδα. Η λύση είναι ο έλεγχος πληρότητας. Συχνά τοποθετούνται για τον σκοπό αυτό ξεχωριστοί αισθητήρες πάνω από τις επιμέρους θέσεις συσκευασιών. Ωστόσο αυτό δεν αποτελεί πολύ ευέλικτη λύση όταν αλλάζει ο τύπος ή το μέγεθος της συσκευασίας. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται μετατροπή. Αν αλλάξει μάλιστα το χρώμα ή η υφή της συσκευασίας, τότε οι συμβατικοί αισθητήρες φτάνουν στα όριά τους.
Όλα αυτά τα προβλήματα δεν υπάρχουν με τον έλεγχο πληρότητας μέσω αισθητήρα 3D: Ο αισθητήρας 3D ανιχνεύει τη συσκευασία από πάνω και τη συγκρίνει με τα μοντέλα που έχουν προγραμματιστεί νωρίτερα από τον χρήστη. Αποκλίσεις σηματοδοτεί μέσω της εξόδου μεταγωγής.
Από τις εμπειρίες των χρηστών και τις πολυάριθμες δοκιμές χειρισμού προκύπτει μια εξαιρετική ευκολία χειρισμού και ενσωμάτωσης του αισθητήρα.