You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Συστήματα αναγνώρισης
  4. Σύστημα RFID ANT600

Σύστημα RFID ANT600

Κεραία RFID με εμβέλεια 200 mm και λυχνία LED διάγνωσης

  • Λυχνίες LED διάγνωσης και ένδειξης για απλή θέση σε λειτουργία
  • Επικοινωνία με το σύστημα ελέγχου μέσω της μονάδας αξιολόγησης DTE10x
  • Σύνδεση με περιστρεφόμενο βύσμα M12 για τυπικούς αγωγούς σύνδεσης έως 20 m
  • Βαθμός προστασίας IP 67 για απαιτητικό βιομηχανικό περιβάλλον
  • Πολυάριθμα παρελκόμενα στερέωσης

Πολύπλευρες εφαρμογές με μεγάλες εμβέλειες
Η κεραία ANT600 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε εφαρμογή, στην οποία προκύπτουν μεγάλες αποστάσεις εγγραφής/ανάγνωσης. Μία τυπική εφαρμογή είναι η παρακολούθηση προϊόντων στη διεργασία παραγωγής. Με την κεραία ANT600 μπορούν, για παράδειγμα, να αποθηκευτούν δεδομένα παραγωγής ή παράμετροι ποιότητας σε ετικέτες ID. Στην εφοδιαστική υλικών, το σύστημα εξακριβώνει εύκολα εάν το σωστό υλικό ταιριάζει στην εντολή παραγωγής στη σωστή ποσότητα. Στον έλεγχο εγκατάστασης, οι ανάλογες με το προϊόν παράμετροι της μηχανής μπορούν να ανιχνευτούν στην ετικέτα ID που είναι στερεωμένη στο προϊόν.

Πλεονεκτήματα των λύσεων RFID της ifm:
Ενσωμάτωση στις μονάδες αξιολόγησης RFID της σειράς DTE10x
Οι κεραίες RFID έχουν σχεδιαστεί για σύνδεση στη συμπαγή μονάδα αξιολόγησης DTE10x της ifm. Αυτή η μονάδα προσφέρει τέσσερις υποδοχές M12 για σύνδεση έως και τεσσάρων κεραιών RFID. Κατά επιλογή, οι ελεύθερες είσοδοι RFID μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τη ρύθμιση εξόδων ή για την καταγραφή ψηφιακών σημάτων εισόδου. Σε κάθε υποδοχή που ορίζεται ως είσοδος είναι δυνατή η σύνδεση δύο ψηφιακών αισθητήρων και σε κάθε έξοδο είναι δυνατή η σύνδεση ενός ενεργοποιητή.
Για την επικοινωνία με το ανώτερο σύστημα ελέγχου, η μονάδα DTE10x διαθέτει, ανάλογα με την έκδοση, μία διεπαφή EtherCAT, Profibus, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP ή Profinet.
Η ανθεκτική κατασκευή με βαθμό προστασίας IP 67 και IP 69K επιτρέπει χρήση απευθείας σε σκληρές βιομηχανικές συνθήκες.

Παράδειγμα εφαρμογής: RFID για αναγνώριση υλικών στην παραγωγή και για τοποθέτηση και αφαίρεση σε σύστημα υψηλών ραφιών
Ως σύστημα, η λύση RFID εξυπηρετεί μέσω σύνδεσης σε ένα PLC της Siemens. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούνται τα στοιχεία DTE 100, ANT600 και η ετικέτα RFID E80383 της ifm. Η λειτουργία αποτελείται από την ταυτοποίηση ενός προϊόντος, το οποίο διαθέτει έναν 14ψήφιο μεταβλητό κωδικό και έναν αριθμό εντολής.
Τα πλεονεκτήματα για τον πελάτη: Με την ένδειξη και την εγγραφή των εισόδων/εξόδων υλικών σε πραγματικό χρόνο καλύπτονται τυχόν κενά στα αποθέματα υλικών μεταξύ της αποθήκης και του SAP. Το σύστημα γνωρίζει ανά πάσα στιγμή το πλήθος, το είδος και τη θέση των προϊόντων. Η δαπανηρή τεκμηρίωση συνοδευτικών εγγράφων καθίσταται περιττή. Τα χαμένα συνοδευτικά έγγραφα ανήκουν στο παρελθόν.
Οι αναμεταδότες συνδέονται σταθερά με το δοχείο. Η μεγάλη εμβέλεια εγγραφής/ανάγνωσης 200 mm της κεραίας RFID παρέχει επαρκή χώρο για την ανάγνωση των ετικετών.