You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90

Βελτιστοποίηση ενός καθιερωμένου προϊόντος: Αισθητήρας πίεσης PI τώρα με πολλαπλή ανάλυση

  • Κεραμικό στοιχείο μέτρησης με αντοχή στην αιχμή πίεσης και την υπερφόρτωση
  • Σχεδιασμός χωνευτής τοποθέτησης με μόνωση PTFE που παρέχει σταθερότητα διαρκείας
  • Σταθερή θερμοκρασία μέσου 150 °C
  • Εργοστασιακό πιστοποιητικό για δωρεάν λήψη
  • Πολύ υψηλή ανάλυση χάρη στα 32 bit και το IO-Link

Αισθητήρας πίεσης PI για υγιεινές εφαρμογές

Υψηλή ανάλυση χάρη στο IO-Link και τα 32 bit

Εδώ και χρόνια, οι αισθητήρες πίεσης από τη σειρά PI της ifm έχουν αποδείξει την αξία τους στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Αλλά ακόμα και αυτό που είναι επιτυχημένο μπορεί να βελτιωθεί. Η ανάλυση του εύρους μέτρησης αυξήθηκε στα 20.000 βήματα χρησιμοποιώντας το IO-Link και 32 bit. Αυτό είναι εξαιρετικά πλεονεκτικό, ειδικά για τη μέτρηση υδροστατικής στάθμης πλήρωσης με πίεση κεφαλής. Αυτό συμβαίνει επειδή η πραγματική ανίχνευση πίεσης πραγματοποιείται μόνο σε ένα κλάσμα του εύρους μέτρησης. Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό για τη συντήρηση και τη θέση σε λειτουργία είναι η λειτουργία προσομοίωσης που επιτρέπει στον αισθητήρα να μεταδίδει μετρημένα σήματα ή καταστάσεις σφάλματος στον ελεγκτή. Ο αισθητήρας είναι μόνιμα ανθεκτικός σε θερμοκρασία μέσου 150 °C. Αυτή μετριέται και μεταδίδεται επιπλέον μέσω IO-Link (ακρίβεια 2,5 K).

Προϊόντα