Η ολοκληρωμένη λύση για εισερχόμενα και εξερχόμενα εμπορεύματα περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα RFID που απαιτούνται για την αυτόματη ανίχνευση προϊόντων. Οι προαιρετικοί αισθητήρες παρέχουν τη δυνατότητα καθορισμού της κατεύθυνσης κίνησης ή ακόμα και του όγκου των προϊόντων.
Οι οπτικές και ακουστικές συσκευές σηματοδότησης υποστηρίζουν τις διαδικασίες. Οι αναφορές και τα μηνύματα ειδοποίησης μπορούν να διαβιβάζονται απευθείας στο σύστημα διαχείρισης εμπορευμάτων.
Το βασικό πακέτο με το κεντρικό edgeController μπορεί να συμπληρωθεί οποιαδήποτε στιγμή με πακέτα επέκτασης για έως 10 πύλες.
Με τη χρήση της έξυπνης επιθεώρησης RFID των εισερχόμενων και εξερχόμενων εμπορευμάτων, οι ροές των προϊόντων μπορούν να προβάλλονται με διαφάνεια και να μεταφέρονται σε ένα έξυπνο σύστημα. Αυτό επιτρέπει τη βελτιστοποίηση των χρόνων φόρτωσης, την αποφυγή σφαλμάτων και τη μείωση του κόστους.