- Νέα προϊόντα
- Επεξεργασία εικόνας / Ταυτοποίηση
- Χωρίς συμβιβασμούς: Συμπαγές σύστημα αξιολόγησης UHF για σκληρές συνθήκες περιβάλλοντος
Χωρίς συμβιβασμούς: Συμπαγές σύστημα αξιολόγησης UHF για σκληρές συνθήκες περιβάλλοντος
- Κεραία, μονάδα αξιολόγησης και διακόπτης, όλα σε μία συσκευή, το οποίο μειώνει τον χρόνο τοποθέτησης
- Ανάγνωση έως 16 ετικετών σε απόσταση μέχρι 3 μέτρα
- Δυνατότητα εγκατάστασης σε μεταλλικό ή υγρό περιβάλλον
- Η διασύνδεση διαύλου πεδίου και οι ψηφιακές είσοδοι και έξοδοι ελαχιστοποιούν την αντιστοίχιση συνδέσεων πεδίου
Ιδιαίτερα συμπαγής σχεδιασμός, μοναδική ευελιξία
Τα νέα συστήματα αξιολόγησης RFID UHF εντυπωσιάζουν με τον συμπαγή σχεδιασμό τους και τη μέγιστη ευελιξία που προσφέρουν. Το ολοκληρωμένο υλικό με κεραία, μονάδα αξιολόγησης και διακόπτη προσφέρει όλα όσα χρειάζονται για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση. Επιπλέον, η βελτιστοποιημένη αρχή λειτουργίας του συστήματος επιτρέπει την απευθείας τοποθέτηση σε μεταλλικό ή υγρό περιβάλλον – χωρίς καμία απώλεια απόδοσης.
Μεταφορά δεδομένων μέσω του δικτύου, απευθείας έλεγχος ενεργοποιητών
Στον μέγιστο βαθμό απόδοσης, η κεραία μπορεί να ανιχνεύσει έως 16 γρήγορα κινούμενες ετικέτες σε απόσταση μέχρι 3 m. Η ανάγνωση ετικέτας μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω μέσω επιλέξιμων τιμών RSSI. Η χρήση μιας πρόσθετης διασύνδεσης διαύλου πεδίου παρέχει τη δυνατότητα για απευθείας σύνδεση ενός περαιτέρω σημείου δικτύου. Η ψηφιακή έξοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο ενός ενεργοποιητή.
Πλεονεκτήματα της συσκευής UHF RFID της ifm
Συμπαγής και επεκτάσιμη
Η κεραία, η μονάδα αξιολόγησης και η διεπαφή ενσωματώνονται σε ένα συμπαγές περίβλημα μικρών διαστάσεων με βαθμό προστασίας IP 67. Αυτό καθιστά το σύστημα ιδανικό για χρήση σε σκληρές συνθήκες περιβάλλοντος στη βιομηχανία.
Ισχυρή κεραία
Χάρη στην εσωτερική κεραία με κυκλική πόλωση, η συσκευή μπορεί να εγκατασταθεί σε μεταλλικά περιβλήματα χωρίς να επηρεάζεται η λήψη.
Ενσωματωμένος διαδικτυακός διακομιστής
Τα συστήματα αξιολόγησης διαθέτουν ενσωματωμένο διαδικτυακό διακομιστή. Οι χρήστες συνδέονται μέσω μιας διεύθυνσης HTTP, αποκτώντας πλήρη πρόσβαση στην παραμετροποίηση της συσκευής και, σε περίπτωση ενσωμάτωσης cloud, στα δεδομένα παρακολούθησης και διάγνωσης.
Διασύνδεση γενικής χρήσης
Οι μονάδες αξιολόγησης UHF RFID με διεπαφές για Profinet, EtherNet/IP και TCP/IP είναι ιδανικές για απευθείας σύνδεση σε προσωπικούς ή βιομηχανικούς υπολογιστές ή σε PLC. Με τη χρήση μιας πρόσθετης διασύνδεσης διαύλου πεδίου είναι, επίσης, εφικτή η διέλευση από σήματα και η ελαχιστοποίηση της αντιστοίχισης συνδέσεων.
Πρόσθετες ψηφιακές είσοδοι
Η μονάδα διαθέτει δύο πρόσθετες ψηφιακές εισόδους και εξόδους. Η ενσωματωμένη λογική λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή πρόσθετης λειτουργικότητας ελέγχου, π.χ. για απευθείας έλεγχο ενός πύργου φωτισμού όταν είναι απαραίτητο.
Εφαρμογές
Τα πλεονεκτήματα των συστημάτων αξιολόγησης αναδεικνύονται ιδιαίτερα σε εφαρμογές παρακολούθησης, εντοπισμού και ιχνηλασιμότητας. Χάρη στις μεγάλες εμβέλειες ανίχνευσης μπορούν, για παράδειγμα, να ανιχνευτούν και να αξιολογηθούν ετικέτες σε οχήματα με δικαιώματα πρόσβασης σε απόσταση έως 3 μέτρων, ενώ μετά την ανίχνευση είναι εφικτός ο έλεγχος φραγμών ή πυλών απευθείας από τη μονάδα. Χωρίς χρονοβόρο προγραμματισμό.
Σε εφαρμογές ενδοεφοδιαστικής, το σύστημα χρησιμοποιείται για αδιάλειπτη παρακολούθηση προϊόντων. Εφικτή είναι η ταυτόχρονη ανάγνωση έως 16 ετικετών και τα προϊόντα μπορούν να ταξινομηθούν με σαφήνεια στους προβλεπόμενους σταθμούς αποθήκευσης ή σε παλέτες. Αυτό εξασφαλίζει ότι η σωστή ποσότητα του σωστού προϊόντος φτάνει έγκαιρα στον προορισμό της.