Τα οπτικά πλέγματα μέτρησης είναι ιδανικά για την επιτήρηση διεργασιών ενδοεφοδιαστικής. Η διαθέσιμη αξιολόγηση του πλήθους και του είδους των φωτεινών ακτίνων που παρεμποδίζονται μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό της σωστής και ασφαλούς θέσης μεταφοράς των μεταφερόμενων αντικειμένων. Με απόσταση ακτίνας 10 χιλιοστόμετρων μπορεί, επίσης, να ανιχνευτεί με ακρίβεια το ύψος και το πλάτος παλετών, συσκευασιών και κουτιών.
Με το σύστημα πολλαπλών ακτίνων μπορούν να μεταβιβαστούν συνολικά πέντε διαφορετικές τιμές μέτρησης μέσω IO-Link. Από αυτές τις τιμές μπορεί να συναχθεί το ύψος, η θέση, καθώς και το περίγραμμα ενός ή περισσότερων αντικειμένων. Επιπρόσθετα μπορούν να καθοριστούν πληροφορίες διάγνωσης για τις ώρες λειτουργίας και να μεταβιβαστούν ψηφιακά για συντήρηση βάσει των αναγκών.