You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Μικρός αισθητήρας πίεσης πρόσθιας χωνευτής τοποθέτησης με σύνδεση διεργασίας G1/4

Μικρός αισθητήρας πίεσης πρόσθιας χωνευτής τοποθέτησης με σύνδεση διεργασίας G1/4

  • Συμπαγής σχεδιασμός (πλάτος ανοίγματος 19)
  • Υψηλή ακρίβεια μέτρησης < ± 0,5 %
  • Επαναληψιμότητα ακριβείας < ± 0,05 %
  • Στιβαρή, οικονομική λύση, με συγκολλημένο περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα

Με μικρές διαστάσεις και χωνευτή τοποθέτηση

Οι νέοι αισθητήρες πίεσης μικρού τύπου της σειράς PL54 διαθέτουν διάφραγμα στεγανοποίησης χωνευτής τοποθέτησης με σπείρωμα G1/4 απευθείας συγκολλημένο στον αισθητήρα. Η κυψέλη μέτρησης εγγυάται υψηλή ακρίβεια σε ένα πολύ συμπαγές περίβλημα με πλάτος ανοίγματος μόνο 19 mm. Επιπλέον, αυτοί οι αισθητήρες προσφέρουν μία ιδιαίτερα βελτιστοποιημένη, ως προς το κόστος, σχέση τιμής-απόδοσης.

Εφαρμογές

Οι αισθητήρες PL54 χρησιμοποιούνται ειδικά για μέτρηση της πίεσης σε εφαρμογές που απαιτείται χωνευτή τοποθέτηση. Αυτό συνήθως προκύπτει σε περίπτωση κολλητικών ουσιών, κόλλας, υλικών στεγανοποίησης, αφρών και άλλων ιξωδών μέσων που μπορεί να σκληρύνουν σε νεκρούς χώρους. Η χωνευτή σύνδεση εμποδίζει το φράξιμο της σύνδεσης διεργασίας ακόμα και στην περίπτωση ακάθαρτων μέσων.

Παρελκόμενα