Ο αισθητήρας διάκενου αέρα SDP ανιχνεύει την απόσταση μεταξύ της επιφάνειας και του αντικειμένου με σταθερά υψηλή ακρίβεια και την παρουσιάζει ως απόλυτη τιμή. Ο αισθητήρας ανιχνεύει ακόμα και μία επίπεδη θέση στην επιφάνεια, το λεγόμενο μηδενικό διάκενο. Επειδή το διάκενο υπολογίζεται με βάση την πίεση και τη ροή, η μέτρηση παραμένει πάντα ακριβής εντός του συνήθους εύρους πίεσης λειτουργίας μεταξύ 1 και 3 bar, ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις πίεσης, τον αριθμό και τη διάμετρο των ακροφυσίων.
Ο στιβαρός σωλήνας μέτρησης αντέχει ακόμα και την πίεση του αέρα καθαρισμού. Αυτό εξαλείφει την ανάγκη για αλλαγή μεταξύ πλύσης και μέτρησης. Θετική επίδραση: Το στοιχείο μέτρησης καθαρίζεται και προλαμβάνονται δυσλειτουργίες λόγω ακαθαρσιών.
Στον αισθητήρα διάκενου αέρα μπορεί να γίνει εκμάθηση, ώστε να ανιχνεύει την ονομαστική κατάσταση τόσο μέσω των κουμπιών και μέσω της εξωτερικής εισόδου, όσο και με ένα μόνο κλικ μέσω IO-Link. Επομένως, ο χρόνος παραμετροποίησης του συστήματος μπορεί να μειωθεί εξαιρετικά σε περίπτωση αλλαγής της παραγωγής.
Εύκολη εκμάθηση της ονομαστικής κατάστασης με ένα μόνο κλικ