Όλο και περισσότεροι χρήστες τοποθετούν τα στοιχεία ελέγχου αποκεντρωμένα στη μηχανή αντί στον πίνακα ελέγχου, π.χ. τις κύριες μονάδες IO-Link ή άλλες μονάδες πεδίου. Με την κλασική τροφοδοσία τάσης από τον πίνακα ελέγχου προκύπτουν κρίσιμες πτώσεις τάσης λόγω των υψηλών ρευμάτων από τα καλώδια μεγάλου μήκους. Για να αποφεύγεται αυτό, η ifm προσφέρει ένα ισχυρό τροφοδοτικό για τοποθέτηση απευθείας στο πεδίο.
Η τάση 24 V των κυκλωμάτων εξόδου μπορεί να ρυθμιστεί σε περιορισμένο εύρος μέσω των κουμπιών τροφοδοτικό. Μπορεί να αυξηθεί ελαφρά, ώστε π.χ. πάντα να φτάνουν ακριβώς 24 V στον συνδεδεμένο καταναλωτή παρά την πτώση τάσης σε αγωγούς τροφοδοσίας μεγάλου μήκους. Ο χρήστης μπορεί, επίσης, να ρυθμίσει το ρεύμα ενεργοποίησης (διακοπής) των τεσσάρων ηλεκτρονικών ασφαλειών. Αυτό παρέχει μέγιστη προστασία σε περίπτωση βραχυκυκλώματος ή υπερφόρτωσης του δευτερεύοντος κυκλώματος.
Το τροφοδοτικό έχει τρία κουμπιά στο μπροστινό πάνελ για τη ρύθμιση των τιμών ρεύματος και τάσης. Επίσης, μία σειρά από LED διαφορετικού χρώματος παρέχει μία γρήγορη επισκόπηση της κατάστασης και επιτρέπει τη γρήγορη διάγνωση σε περίπτωση σφάλματος. Παρουσιάζει το ρεύμα φορτίου του τροφοδοτικού ή των επιμέρους κυκλωμάτων εξόδου από 0...200 %, τις ρυθμισμένες τιμές ρεύματος και τάσης και ποιές ασφάλειες έχουν ενεργοποιηθεί . Για κάθε κύκλωμα εξόδου υπάρχει ένα κουμπί επαναφοράς ασφάλειας.
Οι ηλεκτρονικές ασφάλειες ανιχνεύουν αξιόπιστα τα βραχυκυκλώματα ακόμα και με υψηλές αντιστάσεις γραμμής. Χάρη στα τέσσερα κυκλώματα εξόδου με ανεξάρτητες ασφάλειες, ένα ελαττωματικό κύκλωμα απενεργοποιείται επιλεκτικά και τα άθικτα κυκλώματα συνεχίζουν να λειτουργούν αξιόπιστα. Ακόμα και με υψηλές αιχμές ρεύματος που προκύπτουν π.χ. κατά τη μεταγωγή χωρητικών φορτίων, η τροφοδοσία είναι εγγυημένη.